CF 500/COV RCI - 커버 후드
1212255

CF 500 자동 크림핑 장치용 보호 후드, 절연 케이블 러그용: 0.14 mm2 ... 6 mm2(RCI 1.5, RCI 6, RCI 6-1), 회전 접점용: 0.14 mm2 ... 4 mm2(TC HC 4), 태양광 접점용: 0.25 mm2 ... 6 mm2(SR 6-2)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품