CK2,5-ED-2,50ST-S AG
-
크림프 접점
1663873
크림프 접점, 핀, 회전, 접점 직경: 2.5 mm, 정격 전류: 16 A, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 14...14 , 접점 소재: Cu 합금
크림프 접점, 핀, 회전, 접점 직경: 2.5 mm, 정격 전류: 16 A, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 14...14 , 접점 소재: Cu 합금