LLH 25/ 3-H-13,0-B - 커패시터 단자대
1709113

커패시터 단자대, 정격 전류: 90 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 정격 케이블 사이즈: 25 mm2, 전위 수: 3, 행당 핀 수: 3, 제품군: LLH 25/..-H, 간격: 13 mm, 연결 방법: 푸쉬 잠금 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

커패시터에 손쉽게 연결하기 위한 직접 플러그-인 블록으로 설계됨
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력