단자대를 수용하기 위해 사용
SOCKET-LLH 25/ 3
-
액세서리
1709116
하우징의 하단부
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 마운팅 소재 |
| 제품군 | 액세서리 |
| 제품군 | COMBICON Terminals Special |
| 핀 수 | 3 |
| 간격 | 0 mm |
| 속성 | |
| 정격전류 IN | 90 A |
| 정격전압 UN | 1000 V |
| 접점 저항 | 0.25 mΩ |
| 정격 전압(III/3) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 8 kV |
| 정격전압(III/2) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 8 kV |
| 정격 전압(II/2) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 6 kV |
| 치수 도면 |
|
| 간격 | 13 mm |
| 폭[w] | 43.6 mm |
| 높이 [h] | 20 mm |
| 길이 [l] | 37.1 mm |
| 소재 데이터 - 접점 | |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 표면 특성 | 용융 주석 도금 |
| 금속 표면 단자점(위쪽 레이어) | 주석 (4 µm - 8 µm Sn) |
| 금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어) | 주석 (4 µm - 8 µm Sn) |
| 소재 데이터 - 하우징 | |
| 색상 (하우징) | 검정색 (9005) |
| 절연 소재 | PA |
| 플라스틱 소재 | I |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도 | 125 °C |
| 소재 데이터 – 작동 부품 | |
| 절연 소재 | PA GF |
| 플라스틱 소재 | I |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 연결 1 | |
| 절연 소재 | PA |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| 연결 2 | |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| 절연 소재 | PA GF |
| 열 테스트 | 테스트 그룹 C | |
| 사양 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 테스트된 포지션 수 | 3 |
| 절연 저항 | |
| 사양 | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| 절연 저항, 인접한 핀 | > 5 MΩ |
| 온도 주기 | |
| 사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | | |
| 사양 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 비교 추적 인덱스(IEC 60112) | CTI 600 |
| 정격 절연 전압 (III/3) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 8 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 8 mm |
| 최소 연면 거리(III/3) | 12.5 mm |
| 정격 절연 전압 (III/2) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 8 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) | 8 mm |
| 최소 연면 거리(III/2) | 8 mm |
| 정격 절연 전압 (II/2) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 6 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) | 5.5 mm |
| 최소 연면 거리(II/2) | 5.5 mm |
| 전선 연결 | |
| 사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 반복 연결 및 분리 | |
| 사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 인발 테스트 | |
| 사양 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 케이블 사이즈/전선 타입/견인력 설정점/실제 값 | 2.5 mm² / 페룰이 있는 연선 / > 50 N |
| 25 mm² / 페룰이 있는 연선 / > 135 N | |
| 삽입력 및 인출력 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 싸이클 수 | 1 |
| 대략적인 핀당 삽입 강도 | 43 N |
| 문자의 내구성 | |
| 사양 | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 극성 및 코딩 | |
| 사양 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 시각적 검사 | |
| 사양 | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 치수 검사 | |
| 사양 | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내구성 테스트 | |
| 사양 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 해수면 기준 임펄스 내전압 | 9.8 kV |
| 접점 저항 R1 | 0.25 mΩ |
| 접점 저항 R2 | 0.3 mΩ |
| 삽입/제거 싸이클 | 1 |
| 절연 저항, 인접한 핀 | > 5 MΩ |
| 기후 테스트 | |
| 사양 | ISO 6988:1985-02 |
| 부식성 스트레스 | 300 dm3/40 °C/1 싸이클에서 0.2 dm3 SO2 |
| 열 스트레스 | 100 °C/168 h |
| 전원 주파수 내전압 | 4.26 kV |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 가속화 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 글로(glow) 와이어 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 온도 | 850 °C |
| 노출 시간 | 5 s |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 항목 번호 | 1709116 |
| 패키지 단위 | 48 pc |
| 최소 주문 수량 | 48 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AARZZA |
| GTIN | 4055626045238 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 11.033 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 10.1 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
커패시터에 손쉽게 연결하기 위한 직접 플러그-인 블록으로 설계됨
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력