연결 케이블/ 푸쉬 잠금 연결, 핀 수: 2+PE, 소켓, 450 V, 16 A, PA, 밝은 회색, 코딩: P, 2.5 mm2, 케이블 길이: 5 m, 소켓 직선, 켜짐 선단 탈피 처리
전기 설치용 설치 케이블
고정 및 유연 설치용 설치 케이블을 사용하면 최신 전기 설비의 모든 요구사항을 충족할 수 있습니다. 사용 가능한 케이블은 일반적인 길이의 커넥터 1개 또는 2개로 사전 조립되어 있습니다. 구성 가능한 변형을 통해 필요에 따라 설치 케이블을 제조할 수 있습니다. 대다수 적용될 수 있도록 다양한 케이블 유형의 제품군으로 구성되어 있습니다.
연결 케이블/ 푸쉬 잠금 연결, 핀 수: 4+PE, 핀, 450 V, 16 A, PA, 밝은 회색, 코딩: P, 2.5 mm2, 케이블 길이: 3 m, 핀 직선, 켜짐 선단 탈피 처리
연결 케이블, 제품 범위: PRC 35, 색상: 검정, 핀 수: 5, 정격전압: 690 V AC, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 스크류 연결, 이 항목은 다른 케이블 길이로도 제공됩니다. 특정 요구 사항에 대해서는 현지 피닉스컨택트 자회사에 문의하십시오.
네트워크 케이블, 보호 수준: IP65, 핀 수: 5, 소재: 아연 다이 캐스트, 색상: 은색, PROFINET
연결 케이블, 연결 방법: 푸쉬 잠금 연결, 핀 수: 2+PE, 소켓, 450 V, 16 A, PA, 밝은 회색, 코딩: P, 2.5 mm2, 케이블 길이: 1 m, 소켓 직선, 켜짐 선단 탈피 처리
연결 케이블/ 푸쉬 잠금 연결, 핀 수: 2+PE, 소켓/ 핀, 450 V, 16 A, PA, 밝은 회색, 코딩: P, 2.5 mm2, 케이블 길이: 5 m, 핀 직선, 켜짐 소켓 직선
연결 케이블, 연결 방법: 푸쉬 잠금 연결, 핀 수: 2+PE, 핀, 450 V, 16 A, PA, 밝은 회색, 코딩: P, 2.5 mm2, 케이블 길이: 1 m, 핀 직선, 켜짐 선단 탈피 처리
연결 케이블/ 푸쉬 잠금 연결, 핀 수: 2+PE, 핀, 450 V, 16 A, PA, 밝은 회색, 코딩: P, 2.5 mm2, 케이블 길이: 5 m, 핀 직선, 켜짐 선단 탈피 처리
연결 케이블/ 푸쉬 잠금 연결, 핀 수: 4+PE, 핀, 450 V, 16 A, PA, 밝은 회색, 코딩: P, 2.5 mm2, 케이블 길이: 0.5 m, 핀 직선, 켜짐 선단 탈피 처리
연결 케이블/ 푸쉬 잠금 연결, 핀 수: 4+PE, 소켓/ 핀, 450 V, 16 A, PA, 밝은 회색, 코딩: P, 2.5 mm2, 케이블 길이: 5 m, 핀 직선, 켜짐 소켓 직선
이점
- 플러그 앤 플레이를 통해 최대 80%의 스타트업 시간 절약
- 고품질을 위한 영구적인 생산 제어
- 수동 또는 공구를 사용하여 해제하는 잠금 메커니즘
- 내후성 소재가 적용되어 실내 및 옥외 사용 가능
IPD 전력 분배를 편리하고 개별적으로 구성하십시오.
설치 커넥터 및 분배기용 구성기
IPD 설치 커넥터 및 분배기를 사용하여 편리하게 전원 분배를 구성하십시오. 요구 사항에 따라 커넥터와 케이블 길이를 손쉽게 조정할 수 있습니다. 직관적인 메뉴 탐색 및 3D 디스플레이를 통해 손쉽게 구성할 수 있습니다. 항목 목록을 내보내거나 솔루션을 직접 주문하십시오.
푸쉬-인 연결이 있는 IPD 설치 시스템
IPD 시리즈 설치 커넥터 및 분배기를 사용한 손쉬운 전원 분배를 경험하십시오. 푸쉬-인 기술과 고속 결합 기능을 갖춘 IPD 설치 시스템은 공구 없이 편리하게 설치할 수 있습니다. 접근이 어려운 영역에서도 빠르고 안전하게 설치할 수 있습니다. IP66, IP68 및 IP69K 보호 등급의 모든 컴포넌트는 견고하며 물과 먼지로부터 보호됩니다. 이는 까다로운 옥외 및 산업 환경에서 뛰어난 내구성과 오래 지속되는 전원 케이블링을 보장합니다.
IDC 연결이 있는 QPD 설치 시스템
산업용 전원 분배는 시간 소모적이거나 복잡할 필요가 없습니다. 최대 690 V/40 A 용량의 QPD 설치 시스템이 그 증거입니다. 검증된 QUICKON IDC 연결 기술을 사용하면 피복을 분리하거나 나사로 조일 필요 없이 최대 5 x 6.0 mm² 크기의 케이블을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 유연한 분배 솔루션을 만들기 위해 고정 연결 또는 플러그타입 연결을 선택할 수 있습니다.
PRC 설치 시스템
PRC 설치 시스템은 최대 35 A의 컴팩트하고 안전한 전원 전송에 가장 적합합니다. 높은 수준의 보호 및 최대 IK08의 내충격성은 극한의 주변 조건에서도 안정적인 전원 분배를 보장합니다. 잠금 장치는 수동으로 또는 공구를 사용하여 해제할 수 있으며 시스템 설치 및 유지 관리 중에 향상된 유연성을 보장합니다.