최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
구성기
샘플 서비스
제품 적합성
경쟁사 대체품 찾기
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 신호 기술
수공구
워크스테이션 솔루션
인쇄기
자동 공구
정션 박스 및 엔클로저
컨트롤 캐비닛 액세서리
컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어
크림프 커넥터
페룰
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 무접점 릴레이
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
컨택터 및 전원 릴레이
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
보드-투-보드 커넥터
분배기, 어댑터, 전선 커넥터
분배 블록 및 장치 단자대
전자 하우징
커넥터
컨트롤러용 시스템 케이블링
케이블 및 라인
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
PLCnext Technology
빌딩 자동화
산업용 통신
스마트 서비스
에지 컴퓨팅
오토메이션 소프트웨어
산업 및 동향
개요
현장 적용 예시
섹터 커플링
프로세스 산업
Power-to-X
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
배터리 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
산업 분야의 DC 전원 그리드
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
디지털 팩토리
전기 설비
무인 운반 차량 시스템(AGV/ AGVS)
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
철도
빌딩
데이터 센터
E-MOBILITY
전기 차량
기타 주제
농업용 구성품
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
전원 안정성
비디오 감시
COMPLETE line
기업 정보
회사
개요
피닉스컨택트 그룹
피닉스컨택트의 기업 문화 및 사업 방식
All Electric Society
규정 준수
지속 가능성
피닉스컨택트의 역사
공급업체
이벤트 및 뉴스
개요
이벤트 및 무역 박람회
뉴스
서비스 및 지원 개요
개요
카탈로그 및 브로셔
연락처
PLCnext Community
고객 지원
자주 묻는 질문
장치 제조업체를 위한 정보
제품 사용 컨설팅
고객 맞춤형 솔루션
컨트롤 캐비닛 제작을 위한 엔지니어링 데이터
PCB 컴포넌트에 대한 엔지니어링 데이터
구성기
제작 및 배송
온라인 서비스
데이터 프로비저닝
샘플 서비스
설치 및 운용
마킹 솔루션용 서비스
Product Security Incident Response Team
내 피닉스컨택트
로그인 / 등록
등록 혜택
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
케이블 및 라인
설치 케이블
VS-P1220-P1220-C1020/... - 전선
VS-P1220-P1220-C1020/...
-
전선
1609206
전선, 보호 수준: IP65, 핀 수: 5, 소재: 아연 다이 캐스트, 색상: 은색, PROFINET
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
이 제품은 PROFINET 규정에 대한 PROFINET 케이블링 및 상호 연결 기술 지침, 버전 2.00, 주문 번호: 2.252, 11장 24 볼트 전원 공급 케이블링용 커넥터 및 13장 애플리케이션별 케이블링 및 상호 연결 기술(AIDA)과 부합합니다.
제품 속성
제품 타입
데이터 케이블 사전 조립됨
핀 수
5
차폐
아니오
인터페이스
신호 타입/카테고리
PROFINET
전기적 속성
정격전압(III/3)
24 V
정격전류
16 A (20 °C의 경우)
전송 매체
구리
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 100
소재 사양
색상
은색
밀폐 소재
NBR
하우징 소재
아연 다이 캐스트
케이블 밀폐 소재
TPE
접점 소재
구리 합금
접점 표면 소재
니켈에 금 도금
접점 캐리어 소재
PA
외부 시스(sheath), 소재
PVC
전선 소재
Cu litz 나선
커넥터
연결 1
설계
플러그 직선 MSTB
잠금 타입
푸쉬 풀
보호 수준
IP65
연결 2
설계
플러그 직선 MSTB
잠금 타입
푸쉬 풀
보호 수준
IP65
케이블 / 라인
PVC 회색 [PVC]
차폐
아니오
케이블 중량
242 kg/km
케이블 타입
PVC 회색
케이블 타입(약어)
PVC
외부 케이블 직경
11.80 mm
외부 시스(sheath), 소재
PVC
외부 시스(sheath), 색상
회색 RAL 7001
전선 소재
Cu litz 나선
전선 구조, 전원 공급
50x 0.25 mm
케이블 사이즈
5x 2.5 mm²
AWG 전원 공급
14
전선 절연 소재
PVC
단일 배선, 색상
파란색, 갈색, 검정색, 회색, 녹색/노란색
전체 꼬임
5개 코어, 꼬임
정격 전압, 케이블
750 V
1000 V (고정, 보호 설치)
테스트 전압, 케이블
4000 V
케이블 절연 저항
> 0.2 MΩ*km
최소 곡률반경, 고정 설치
4 x D
최소 곡률반경, 유연 설치
15 x D
내염성
IEC 60332-1-2에 따름
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치)
-40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP67
IP65
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치)
-5 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치)
플러그 / 소켓
상용 데이터
항목 번호
1609206
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABNOIA
관세 번호
85444290
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
ETIM
ETIM 10.0
EC002599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
승인
EAC
승인 ID: 19060508
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol|119-47-1
(CAS-NO: 해당 사항 없음)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말