US-WMTB (29X8)
-
케이블 마커
0828772
케이블 마커, 카드, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: > 13 mm, 개별 레이블 수: 24, 텍스트 필드 높이: 8 mm, 텍스트 필드 폭: 29 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
동일한 형태의 카드로 제공되는 마커는 THERMOMARK CARD를 사용해 빠르고 쉽고 비용 효율적으로 라벨링할 수 있습니다.
US-WMTB... UniSheet 라벨링 제품군에는 표준 케이블 바인더를 사용해 고정할 수 있는 마커가 포함되어 있습니다.
절취선이 있는 마킹 스트립은 쉽게 분리되며 쉽게 장착할 수 있습니다.
카드는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.