UC-WMT (23X4) VT
-
케이블 마커
0825363
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 전선 마커 |
| 마킹 | |
| 개별 레이블 수 | 24 |
| 행당 개별 레이블의 수 | 8 |
| 슬롯 타입 | 카드 형태 |
| 식별 기술 | UV LED 기술 |
| 폭 | 23 mm |
| 길이 | 4 mm |
| RoHS 준수 | 예 |
| 색상 | 보라색 (RAL 4005) |
| 소재 | PA |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 베이스 부품 소재 | PA |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 120 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 구성품 | 실리콘 및 할로겐 없음 |
| 외부 케이블 직경 | 1.5 mm ... 35 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 120 °C |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | ISO 4892-2:2013-03 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로판올(99%) [67-63-0] | 테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | DIN 50018:2013-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기후 수준 | AHT 1.0 S |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 마운트 타입 | 삽입 |
| 항목 번호 | 0825363 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 제품 키 | BG2217 |
| GTIN | 4046356350549 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 10.03 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 10.03 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
BLUEMARK ID COLOR - 인쇄기 1002329
-
BLUEMARK CLED - 인쇄기 5147999
-
PLOTMARK - 마킹 플로터 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - 마킹 플로터 5144615
-
BM ID-CLEANING CARTR. - 클리닝 카트리지 1044350
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - 마커 펜 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - 마커 펜 5146686
-
CMS-PEN 0,25 - 마커 펜 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - 마커 펜 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - 마커 펜 5067831
-
CMS-INK-TR-C5 - 잉크 카트리지 5146684
-
CMS-R-SET-TR - 클리닝 세트 5146751
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - 클리닝 카트리지 5146752
-
CMS-R-FLUID-TR - 클리닝 용액 5146750
-
P1 UC-MAG 4 - 매거진 5146105
-
PATG 0/23 - 전선 마커 캐리어 0828046
-
PATG 1/23 - 전선 마커 캐리어 1013847
-
PATG 2/23 - 전선 마커 캐리어 1013850
-
PATG 3/23 - 전선 마커 캐리어 1013863
-
PATG 4/23 - 전선 마커 캐리어 0808011
-
PATG 5/23 - 전선 마커 캐리어 0808024
-
PATG 6/23 - 전선 마커 캐리어 0808037
-
PATG 7/23 - 전선 마커 캐리어 0808040
-
PATG 8/23 - 전선 마커 캐리어 0808053
-
PATO 1/23 - 전선 마커 캐리어 1013892
-
PATO 2/23 - 전선 마커 캐리어 1013902
-
PAB-KTL 23 - 케이블 마커 캐리어 1013957
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 잉크 카트리지 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - 잉크 카트리지 5147421
-
BM ID-CARTR. BK - 잉크 카트리지 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 잉크 카트리지 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 잉크 카트리지 1044348
이점
UC-WMT .... UniCard 라벨링 제품군에는 PATG (HF) .../PATG ... 시스템의 마킹 칼라를 사용한 전선 마킹용 마커가 포함되어 있습니다
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 고객 사양에 따라 모든 UniCard 마커에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.