PATG 8/23 - 전선 마커 캐리어
0808053

전선 마커 캐리어, 투명, 마킹되지 않음, 케이블 직경 범위: 30 ... 35 mm, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 23 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

해당 UC‑WMT ..., US‑WMT ... 및 EMT ... 삽입 라벨이 마킹에 사용됩니다.
이러한 전선 마킹 시스템은 마커 캐리어 및 삽입 라벨로 구성됩니다.
PATG ... 칼라는 캡티브 마커 캐리어입니다.
직경 0.6 mm ... 50 mm의 전선 마킹에 사용할 수 있습니다