WMTW (23X4)R YE - 케이블 마커
0831005

케이블 마커, 롤, yellow (RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 1.5 ... 35 mm, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 3000, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 23 mm

제품의 세부 정보








이점

마킹 칼라용 삽입 보조기 및 스레딩이 있는 삽입형 전선 마킹
삽입 라벨은 PATG/PATO ... 시스템에서 마킹 칼라를 마킹하기 위해 사용됩니다
마커 삽입 후 절취선을 따라 쉽게 분리할 수 있는 스레딩 및 삽입 보조기를 통한 손쉬운 마운팅
특수 디자인으로 인해 삽입 라벨이 마킹 칼라 내부에 단단히 고정됨