C-RC 1/M3,5 DIN - 링 케이블 러그
3240071

링 케이블 러그, 비절연, 0.5 ... 1 mm2, M3,5

제품의 세부 정보








이점

CRIMPFOX 제품군의 크림핑 플라이어에 포함된 CRIMPFOX-RC... 도구는 최적의 크림핑 성능을 제공합니다.
경납 프레스 영역은 최고의 전선 인발력 값을 얻을 수 있게 합니다.
플라스틱 슬리브가 없는 링 케이블은 최고의 내마모성을 위해 주석 도금된 고품질 전해 구리로 제작됩니다.