CRIMPFOX-RC 2,5 - 크림핑 플라이어
1212063

크림핑 플라이어, 비절연 케이블 러그용, 0.34 ... 2.5 mm2, 인덴트 크림프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
측면 전선 입구
일관적인 높은 크림핑 품질
컴팩트한 경량 설계
인체 공학적으로 설계된 핸들은 최적의 그립 성능을 보장하고 작업 피로를 방지합니다.
해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션
비절연 케이블 러그용 크림핑 플라이어