NLC-050-024D-06I-04QRD-05A - 베이스 장치
2701043

24 V DC Nanoline 베이스 장치. 6개의 디지털 입력 및 4개의 릴레이 출력 채널이 장착되어 있습니다. 최대 3개의 I/O 확장 모듈을 사용해 추가 I/O 채널을 추가할 수 있습니다. 옵션 통신 모듈은 네트워크 또는 직렬 연결을 제공합니다. 옵션 작업자 패널은 사용자 인터페이스를 제공합니다. 프로그래밍은 nanoNavigator를 통해 수행합니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

작업자 패널을 기본 장치에 통합하거나 옵션으로 패널에 원격 설치할 수 있습니다.
순서도 및 래더 다이어그램용 옵션이 있는 직관적인 프로그래밍 언어
베이스 장치에는 고속 카운터가 포함된 통합 디지털 입력, 릴레이 출력 및 아날로그 입력이 있습니다.