버스 커플러는 EtherNet/IP™ 네트워크 내에서 사용하도록 설계되었으며 Axioline F I/O 시스템과의 링크입니다. 최대 63개의 Axioline F 장치를 버스 커플러에 연결할 수 있습니다. Axioline F 스테이션을 프로그래밍 시스템에 통합하기 위한 해당 EDS 파일이 제공됩니다. 이 파일은 다음 위치에서 다운로드할 수 있습니다. www.phoenixcontact.com/product/2702782
AXL F BK EIP EF
-
버스 커플러
2702782
Axioline F, 버스 커플러, EtherNet/IP™, RJ45 암 커넥터, 확장된 기능, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 126.1 mm |
| 깊이 | 74 mm |
| 치수에 관한 참고 | 깊이는 TH 35-7.5 DIN 레일이 사용될 경우 유효합니다(EN 60715에 따름). |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 임의(온도 경감 관찰) |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| 지원 프로토콜 | EtherNet/IP™ |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| DCP | |
| DLR | |
| EtherNet/IP™ | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s (반이중 또는 전이중 모드(자동 탐지, 수동으로 조정 가능)) |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| Axioline F 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 버스 베이스 모듈 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 서비스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 방법 | USB 타입 C (HW 01부터) |
| 마이크로 USB 타입 B (HW 00) | |
| 시스템 한도 | |
| 프로세스 데이터 양 (입력 데이터) | 최대 504 바이트 |
| 프로세스 데이터 양 (출력 데이터) | 최대 504 바이트 |
| 지원 장치 수 | 최대 63 (스테이션당) |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 최대 63 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 레지스터 길이(마스터) | 1484 바이트 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Axioline F |
| 설계 | 블록 모듈형 |
| 마운팅 위치 | 임의(온도 경감 관찰) |
| 공급 범위 | 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함 |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 확장된 기능 | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4 W |
| 전위: 통신 전원 UL 피드-인(Axioline F 로컬 버스 UBus의 공급이 UL에서 생성됨) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 583 mA (UBus에서 2.0 A, UL = 24 V, HW 00) |
| 최대 670 mA (UBus에서 2.5 A, UL = 24 V, HW 01 이상) | |
| 전류 소모량 | 타입 105 mA (I/O 모듈 없음, UL = 24 V, HW 00) |
| 타입 85 mA (I/O 모듈 없음, UL = 24 V, HW 01부터) | |
| 보호 회로 | 서지 보호; 전자 |
| 극성 보호; 전자 | |
| 전위: Axioline F 로컬 버스 (UBus)의 공급 | |
| 공급 전압 | 5 V DC (버스 베이스 모듈 경유) |
| 전원 공급 장치 | 최대 2 A (HW 00) |
| 최대 2.5 A (HW 01부터) | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 1 / Ethernet 인터페이스 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 1 / 24 V 통신 전압(UL) 피드-인 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 2 / 24 V 통신 전압(UL) 피드-인 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 1 / 기능적 접지 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: Ethernet 인터페이스 2 / 기능적 접지 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 통신 전압(UL) 피드-인 / 기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | Axioline F 플러그 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline F: 시스템 및 설치” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 제공된 정보를 따르십시오. |
| Axioline F 플러그 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline F: 시스템 및 설치” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 제공된 정보를 따르십시오. |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C (마운팅 위치: 수평 DIN 레일에 패널 마운팅) |
| -25 °C ... 55 °C (마운팅 위치: 제한 없음) | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 10g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2702782 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI21D |
| GTIN | 4055626320533 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 210.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 222.7 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 80-05-7) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7b3f465e-3811-4266-aaf8-b6f6a64ea7c3 |
호환 가능한 제품
-
AXL F BS BK - 버스 커넥터 2701422
-
AXL F BS CAP - 보호 캡 2702275
-
AXL CN S/UL - 커넥터 2701421
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/AL-NS 35 - 엔드 브라켓 1201662
-
FL CAT5 HEAVY - 데이터 케이블 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 설치 케이블 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - RJ45 플러그-인 커넥터 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - RJ45 플러그-인 커넥터 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - 크림핑 플라이어 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - 패치 패널 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227575
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227580
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227583
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BL - 패치 케이블 1697663
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BL - 패치 케이블 1367338
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BL - 패치 케이블 1367339
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BK - 패치 케이블 1639418
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BK - 패치 케이블 1639421
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BK - 패치 케이블 1639424
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-YE - 패치 케이블 1697692
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-YE - 패치 케이블 1697694
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-YE - 패치 케이블 1697697
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Zack 마커 스트립, 플랫 0829580
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
EMT (35X18,7)R - 삽입 라벨 0801831
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 연결 케이블 2701626
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - 연결 케이블 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - 연결 케이블 1021809
이점
2 개의 Ethernet 포트(통합 스위치 있음)
10 Mbps 및 100 Mbps의 전송 속도
IP 주소 할당 및 기타 기능 설정을 위한 회전 코딩 스위치
펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
버스 커플러의 런타임은 무시할 수 있습니다(거의 0 µs).
Axioline F 로컬 버스의 일반적인 순환 시간은 약 10 μs입니다.
웹 기반 관리
Axioline Smart Elements의 작동 지원
패시브 Smart Elements 지원(펌웨어 버전 1.30 이상)
IOL-CONF 지원(펌웨어 버전 1.30 이상)
Diag+ 지원