A 1,5 -15
-
페룰
3202591
페룰, 접점 범위 길이: 15 mm, 슬리브 길이: 15 mm, 색상: 은색
제품의 세부 정보
| 일반 | 이러한 페룰은 DIN 46228-1: 1992-08에 포함되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 코어 끝 연결 |
| 전선 카테고리 | 연선, 클래스 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| 제품 속성 | 주석 도금된 연성 전해 구리로 제작됨 |
| 크기 측면에서 DIN 46228-4 및 UL 486F의 요구 사항을 충족합니다 | |
| 장기/단기 온도: +105 C/+120 C |
| 전선 연결 | |
| 연선 최대 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 16 |
| 스트리핑 길이 | 15 mm |
| 치수 도면 |
|
| 슬리브 길이 | 15 mm |
| 접점 범위 길이 | 15 mm |
| 최대 피복 분리 길이 | 15 mm |
| 페룰 직경 | 1.7 mm |
| 슬리브 벽 두께 | 0.15 mm |
| 절연 칼라의 내부 치수 | 2.8 mm |
| 색상 | 은색 |
| 소재 | CU-DHP |
| 코팅 | 갈바닉 주석 도금 |
| 표면 특성 | 주석 도금 |
| 구성품 | 실리콘 및 할로겐 없음 |
| 기술 데이터 | |
| 슬리브 길이 | 15 mm |
| 주변 조건 | |
| 절대 온도 | 105 °C |
| 단기 온도 | 120 °C |
| 항목 번호 | 3202591 |
| 패키지 단위 | 1,000 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 판매 키 | 05 |
| 제품 키 | BH3412 |
| GTIN | 4017918165741 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 0.122 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 0.122 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.003 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 크림핑 플라이어 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 크림핑 플라이어 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 크림핑 플라이어 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - 크림핑 플라이어 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 크림핑 플라이어 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 크림핑 플라이어 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 크림핑 플라이어 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - 크림핑 플라이어 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 크림핑 플라이어 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 크림핑 플라이어 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 크림핑 플라이어 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 크림핑 플라이어 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - 크림핑 플라이어 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 크림핑 플라이어 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 크림핑 플라이어 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 크림핑 플라이어 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - 크림핑 플라이어 1202877
이점
인접한 연결의 절연 안정성이 향상되고 전선 꼬임이 방지됩니다.