SACC-EE-M 8FS-4QO-0,5-M
-
커넥터
1740244
커넥터, 범용, 4-핀, 소켓 직선 M8, 코딩: A, IDC 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 2.5 mm ... 5 mm
제품의 세부 정보
조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
제품 타입 | 원형 커넥터(케이블측) |
센서 타입 | 범용 |
핀 수 | 4 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
코딩 | A |
케이블 아웃렛 | 직선 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
치수 도면 |
|
길이 | 38.8 mm |
외부 치수(dimensions) | |
외부 직경 | 2.5 mm ... 5 mm ±0.2 mm |
하우징 | |
직경 하우징 | 12.5 mm |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
밀폐 소재 | NBR |
그립 몸체 소재 | PA 6 |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | TPU GF |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
전선 절연 소재 | PVC / PE / PP / 고무 |
전선 연결 | |
연결 타입 | IDC 연결 |
케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 24 ... 20 |
조임 토크 | 0.6 Nm (압력 너트) |
0.2 Nm (M8 널(knurl)) | |
핀 할당 | |
접점 | 색상(신호 명칭) | 접점(옵션) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK |
정격 서지 전압 | 0.8 kV |
접점 저항 | ≤ 5 mΩ |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 50 |
연결 1 | |
헤드 설계 | 소켓 |
헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
헤드 스레드 타입 | M8 |
코딩 | A |
신호 타입/카테고리 | 범용 |
외부 케이블 직경 | 2.5 mm ... 5 mm |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 80 °C (플러그 / 소켓) |
M8 | |
표준 명칭 | M8 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-104 |
항목 번호 | 1740244 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AFADCA |
GTIN | 4067923303997 |
개당 중량(패키지 포함) | 4.84 g |
개당 중량(패키지 제외) | 4.84 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
IDC 연결: 단일 전선의 피복을 제거할 필요가 없는 혁신적인 시간 절약형 조립 방법