SAC-5P-M12MS/10,0-E20
-
센서/액추에이터 케이블
1410907
센서/액추에이터 케이블, 5-핀, PVC, 회색 RAL 7001, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 10 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 5 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 아니오 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | TPU GF |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 전선 연결 | |
| 조임 토크 | 0.4 Nm (M12 커넥터) |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 |
| 핀 수 | 5 |
| 코딩 타입 | A |
| 연결 2 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 10 m |
| PVC 회색 [E20] | |
| 핀 수 | 5 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PVC 회색 [E20] |
| 전선 구조 신호 라인 | 32x 0.10 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 케이블 사이즈 | 5x 0.25 mm² (신호 라인) |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.15 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 5.00 mm ±0.20 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7001 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.23 mm (코어 절연) |
| ≥ 0.76 mm (외부 케이블 시스(sheath)) | |
| 최대 전선 저항 | 최대 79 Ω/km (20 °C의 경우) |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1410907 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AFACDA |
| GTIN | 4055626143712 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 7 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 잠금 클립 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 전선 마커 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 전선 마커 0819411
-
US-WMT (23X4) - 케이블 마커 0828769
-
WMTW (23X4)R - 케이블 마커 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 보호 호스 어댑터 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 보호 호스 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 보호 호스 3240839
-
B-STIFT - 마커 펜 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 다이애거널 커터 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 피복 분리 도구 1212757
-
WIREFOX SAC - 피복 분리 도구 1212623
-
WIREFOX 10 - 피복 분리 도구 1212150
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432