애플리케이션용 맞춤형 제품 설계 장치 설계에 맞게 제품을 맞춤형으로 조정하거나 처음부터 새로 개발하십시오. 완전히 새로운 제품 개발에 이르기까지 여러 다른 버전의 제품을 맞춤형으로 개발하십시오. 피닉스컨택트의 하우징 및 연결 기술 제품군은 산업용 전자 장치 설계를 위한 광범위한 옵션을 포함합니다.

구성기를 사용한 맞춤형 제품 설계
화면에서 전자 하우징 제품의 선택 항목을 보고 있는 고객

고객의 연결 솔루션에 맞게 조정된 맞춤형 제품

피닉스컨택트는 표준 제품 외에도 다양한 고객 요구에 맞게 조정된 제품을 제공할 수 있습니다. 컬러 버전, 인쇄, 마킹 및 코딩에서부터 기계 가공, 조립 및 라벨링에 이르기까지 다양한 옵션을 선택하실 수 있습니다. 피닉스컨택트의 전문가에 문의하십시오.

가상 3D 모델로 새로운 개발에 대해 검토 중인 피닉스컨택트 직원과 고객

장치 설계를 위한 새로운 맞춤형 개발

특정 요구 사항이 있고 이에 따라 맞춤형으로 제작된 신제품이 필요하십니까? 피닉스컨택트는 초기 컨설팅에서 개념 개발 및 대량 생산과 물류에 이르기까지 인증된 개발 프로세스를 지원합니다.

노트북 화면에서 모듈형 PCB 단자대를 구성하는 고객

장치 제조업체용 구성기

피닉스컨택트는 산업용 전기 공학 분야를 위한 혁신적인 제품을 제공합니다. 제품에 관심이 있지만 맞춤형으로 구성하고 싶으십니까? 문제될 것이 없습니다. 장치 생산업체 또는 제조업체인 고객은 다양한 구성기를 사용하여 애플리케이션을 위한 올바른 제품이나 솔루션을 찾은 다음 특정 요구 사항에 따라 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.

모니터의 열 시뮬레이션을 보고 있는 피닉스컨택트 직원

전자 하우징을 위한 패시브 히트싱크 및 열 시뮬레이션

소형화로 인해 전자 장치의 패킹 밀도가 그 어느 때보다 높아졌습니다. 이를 위해서는 효율적인 냉각이 필요합니다. 개별 히트싱크를 사용하여 전자 하우징의 열이 방산되도록 합니다. 이는 열과 관련한 까다로운 요구 사항을 갖는 애플리케이션에서도 하우징을 사용할 수 있도록 합니다. 장치 제조업체로서 PCB 레이아웃 설계를 지원하기 위해 열 시뮬레이션이 필요하십니까? 피닉스컨택트에 직접 문의하세요.

장치 제조업체를 위한 지식


흙, 식물 그리고 피닉스컨택트 제품을 들고 있는 두 손

바이오 기반 제품

피닉스컨택트는 더 나은 미래를 위한 기술과 솔루션을 개발합니다. 기후 보호와 이산화탄소와 같은 환경 오염 물질은 피닉스컨택트의 지속 가능성 전략의 가장 중요한 출발점입니다. 예를 들어, 피닉스컨택트는 최초로 제품군을 바이오 기반 플라스틱으로 전환하고 있습니다.