제품을 위한 유연한 주문 옵션 제품을 주문할 때 피닉스컨택트의 서비스와 글로벌 물류가 제공하는 이점을 활용하십시오. 피닉스컨택트의 다양한 조달 채널을 사용하고 전세계적인 가용성의 이점을 누리십시오. 피닉스컨택트는 탁월한 서비스를 통해 애플리케이션의 개발 프로세스를 단순화합니다. 모든 제품 항목을 온라인으로 볼 수 있습니다. 또한 피닉스컨택트는 많은 국가에서 다양한 제품 항목의 무료 샘플 서비스를 제공합니다.

유연하게 주문할 수 있는 제품을 가지고 있는 사람
태블릿에서 피닉스컨택트 e-shop 페이지를 검토 중인 고객

모든 제품을 온라인으로 편리하게 주문

e-shop에서 모든 제품을 편리하게 주문하십시오. 포괄적 필터 기능을 사용하여 적합한 제품을 빠르게 찾을 수 있습니다.

어쩐 제품이 필요한지 이미 알고 계십니까? 그렇다면 홈페이지의 장바구니에 항목 번호를 입력하면 됩니다.

샘플 주문을 고객에게 전달하는 피닉스컨택트 직원

장치 제조업체를 위한 무료 샘플 서비스

몇 번의 클릭만으로 3,000개 이상의 제품 항목 중에서 원하는 제품 샘플을 주문하고 무료로 배송 받을 수 있습니다.

오후 2시 이전 주문은 당일 발송됩니다. 이 서비스는 현재 25개 이상의 국가에서 제공되고 있습니다.

물류 배송을 위한 포장을 전달하는 피닉스컨택트 직원

신뢰할 수 있는 전세계적 물류 시스템

피닉스컨택트의 글로벌 물류 네트워크는 빠른 배송과 최고의 가용성을 보장합니다. 현대적인 제조 프로세스, 전세계적인 생산 시설 및 현지 창고를 활용한 높은 배송 안정성의 이점을 누리십시오. 직접 배송 또는 당사의 배송 파트너 중 하나를 통한 배송 방법 중에서 선택할 수 있습니다.

장치 제조업체를 위한 지식


흙, 식물 그리고 피닉스컨택트 제품을 들고 있는 두 손

바이오 기반 제품

피닉스컨택트는 더 나은 미래를 위한 기술과 솔루션을 개발합니다. 기후 보호와 이산화탄소와 같은 환경 오염 물질은 피닉스컨택트의 지속 가능성 전략의 가장 중요한 출발점입니다. 예를 들어, 피닉스컨택트는 최초로 제품군을 바이오 기반 플라스틱으로 전환하고 있습니다.