식수 공급 과정에서 물 처리 피닉스컨택트의 이중화 제어 및 네트워크 솔루션을 사용하여 데이터 전송을 보호하고 플랜트 운영을 예측하십시오.

식수 처리장의 서비스 직원

과제


물 공급 시스템의 내부 사진

개별 처리 요구 사항

박테리아와 바이러스의 불순물과 오염은 분배 전에 영구적으로 제거됩니다. 물은 산화, 소독 및 연화와 같은 다양한 단계를 거쳐 처리됩니다.

솔루션


용수 처리장에서의 고객 토론

안전한 식수를 위한 미래 지향적 플랜트 운영

중단 없는 공장 운영을 보장하여 엄격한 수질 요건을 충족합니다. 피닉스컨택트는 최고 수준의 가용성을 보장하는 제품과 솔루션을 제공하여 안전하고 미래 지향적인 수처리를 보장합니다.
제어 및 네트워크 솔루션을 사용하면 공장의 민감한 프로세스를 필드에서 제어 레벨까지 안정적으로 제어하고 모니터링할 수 있습니다. 즉, 언제 어디서나 시스템에 안전하게 액세스할 수 있으며, 장애 발생 시 원격 유지 관리를 통해 손쉽게 오류 진단을 수행할 수 있습니다.

고객의 프로세스를 위한 솔루션

처리장 제어용 컨트롤 캐비닛
오존 시스템의 컨트롤 캐비닛
이중화 고성능 컨트롤러
처리장 제어용 컨트롤 캐비닛

과산화염소가 적용될 경우 처리장의 정밀한 제어를 위해 유량 및 잔류 염소에 대한 측정값이 사용됩니다. 모듈형 제어 기술과 통합 eHMI 및 사전 프로그래밍된 시각화 블록이 결합되어 현장에서 웹 기반 터치 디스플레이를 사용한 정밀한 제어를 가능하게 합니다.

오존 시스템의 컨트롤 캐비닛

산화 프로세스에서 오존 가스 농도를 제어하기 위해 필드 장치와 컨트롤러 사이에 안전한 연결이 설정됩니다. 아날로그 및 디지털 입력과 출력을 통해 이 레벨에서 신호를 손쉽게 처리할 수 있습니다. 이 정보는 Modbus, PROFIBUS 및 PROFINET과 같은 표준 통신 프로토콜을 통해 제어 시스템으로 전송됩니다.

이중화 고성능 컨트롤러

오염 유형에 따라 필요한 처리 과정이 다릅니다. 고성능 RFC 4072S 세이프트 컨트롤러를 사용한 완벽한 이중화 개념은 무중단 작동을 가능하게 합니다. 각각 SIL 3 또는 PLe에 따른 최고의 세이프티 요구 사항을 가진 애플리케이션에서 사용하는 것도 가능합니다.

필드 레벨에서부터 제어실에 이르는 일관된 이중화

페일세이프 성능은 특히 다양한 물 처리 단계에서 중요합니다. 최고 수준의 가용성을 보장하려면 이중화 시스템을 구축하는 것이 필수적입니다.
피닉스컨택트는 플랜트 자동화를 위한 안정적인 개념과 이중화 컴포넌트를 제공합니다. 필드 장치의 손쉬운 통합에서부터 제어 및 네트워크 레벨, 그리고 제어 시스템에 이르기까지 광범위한 제품과 솔루션을 사용할 수 있습니다. 따라서 플랜트의 지속적인 무중단 운영을 보장할 수 있습니다.

대화형 이미지 맵: 이중화 통신의 토폴로지
PLCnext Technology를 위한 자동화 기술
자동화를 위해 선호하는 프로그래밍 언어를 사용하고 시스템을 클라우드에 연결하십시오.
자동화 기술에 대한 추가 정보
PLCnext Technology를 위한 자동화 기술
안전한 원격 통신
피닉스컨택트는 전세계 어디에서나 기계 및 시스템과 안전하게 통신할 수 있도록 적절한 산업용 라우터 및 사이버 보안을 제공합니다.
산업용 라우터 및 사이버 보안에 대한 추가 정보
안전한 원격 통신
Water Functions 소프트웨어 라이브러리
소프트웨어 라이브러리는 프로그래밍된 기능 블록을 사용하여 폐수 처리 및 식수 처리 과정에서 시스템 프로세스의 측정과 제어를 단순화합니다.
Water Functions 소프트웨어 라이브러리에 대한 추가 정보
Water Functions 소프트웨어 라이브러리

이점

  • 통합 원격 진단을 통한 로컬 시각화로 시스템 상태를 지속적으로 파악
  • 정전 시에도 플랜트 부품에서 안정적인 신호 획득
  • 고성능 안전 컨트롤러를 사용한 이중화 개념을 통한 중단 없는 운영

담당자

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
도시 인프라 부문 글로벌 산업 관리자
현대화 또는 확장 프로젝트에 대해 기꺼이 상담해 드리겠습니다. 피닉스컨택트의 오랜 경험과 다양한 서비스 이점을 누리십시오.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트가 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공해 드립니다.