첫 번째 지표수 처리 단계는 회전 드럼 시스템에서 수행됩니다. PLCnext Control 제품군의 모듈형 제어 기술로 인해 다양한 표준 인터페이스를 통해 획득한 측정값에 기초하여 여과를 안정적으로 더욱 편리하게 제어할 수 있습니다.
식수 공급 과정에서 부유 물질 제거 피닉스컨택트의 물 여과 모니터링 및 제어 솔루션을 사용하면 보다 에너지 효율적이고 안정적인 시설 운영을 실현할 수 있습니다.
과제
높은 에너지 소비와 회피 가능한 다운타임
부유 물질을 제거하는 과정은 상당한 에너지 소모와 함께 스크린 및 여과 시스템의 최적 사용이 요구됩니다. 이 과정은 추출된 물의 필수적인 정화 및 탁도 제거와 함께 다운스트림 플랜트 부품도 보호합니다.
솔루션
데이터에 기반하여 안정적으로 모니터링되고 제어되는 주입 장비
피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 부유 물질 제거를 담당하는 플랜트의 모든 프로세스에서 관련 측정 값을 얻을 수 있습니다. 개방형 제어 기술을 통해 프로세스를 쉽고 안전하게 제어할 수 있습니다. 데이터에 기반하여 프로세스 순서가 최적으로 제어됩니다. 여기서 핵심은 시스템을 보호하고 에너지 효율성을 높이는 것입니다.
응집 과정에서는 에너지를 적용하여 응집 규모를 제어합니다. 이 작업은 속도 제어를 통해 수행됩니다. 모터에 적용되는 에너지를 모니터링하여 에너지를 최적화할 수 있는 방법을 찾을 수 있습니다. 피닉스컨택트의 IoT 지원 EMpro 에너지 측정 장치를 사용하여 데이터를 획득하십시오.
물이 머무르는 시간이 정화 성능에 상당한 영향을 주기 때문에 개방형 여과 단계는 오버플로우 원리에 따라 작동합니다. Modbus, PROFIBUS 또는 PROFINET을 통해 안전한 밸브 제어와 드라이브 기술을 네트워크에 손쉽게 통합하십시오.
자동화 작업에 맞게 유연하게 조정
이점
- 모듈형 에너지 데이터 수집을 통해 절감 가능성을 파악하여 에너지 비용을 절감
- 시스템 부품의 인텔리전트 전환을 통해 시스템 활용도를 최적화
- 사전 예방적 추세 계산을 통한 피크 부하 감소
연락처
제품
아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?
궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.