지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

물 수송 및 공급 피닉스컨택트의 물 공급 네트워크용 모니터링 및 제어 솔루션을 사용하여 안전한 시설 운영과 안정적인 누수 관리를 실현하십시오.

물 수송 및 공급

과제


물 공급

전력 손실 감소 및 안정적인 물 공급 보장

물 공급 네트워크는 물 공급의 핵심입니다. 물 공급 네트워크는 물 처리 시스템을 소비자와 연결합니다. 여기서는 비용 효율적인 확장과 공장 운영에 중점을 둡니다. 이 경우 원격 스테이션을 지속적으로 모니터링하고 제어하는 ​​것이 중요합니다. 이는 적절한 수압을 보장하고 누수 등의 원인을 파악하여 물 손실을 줄이는 데 필요합니다.

솔루션


쇠창살을 통해 식수 탱크 보기

미래 경쟁력을 보장하는 장거리 물 공급

많은 지점에 식수를 공급하기 위해서는 광범위한 공급망이 필요합니다. 이 경우 제어 및 모니터링을 위해 모든 시스템에 지속적으로 액세스하는 것이 특히 중요합니다. 피닉스컨택트는 이러한 점을 고려하여 원격 모니터링에서부터 누수 관리 시스템, 그리고 물 손실 최소화에 이르기까지 턴키 솔루션을 제공합니다. 개별 컨트롤러의 클라우드 연결을 사용하면 보안 연결을 통해 모든 관련 시스템 데이터에 액세스할 수 있습니다.

태블릿을 통해 클라우드에 액세스하는 남자
파이프라인의 누수
원격 모니터링
태블릿을 통해 클라우드에 액세스하는 남자

PLCnext Control 장치를 사용하면 약간의 작업으로 클라우드와 통신할 수 있습니다. 각 관정의 연결된 장치에서 직접 연결을 통해 데이터를 호출할 수 있습니다. 예를 들어, MQTT를 통해 운영 시간, 사용률 및 전력 소모량과 같은 정보가 모든 클라우드로 전송됩니다.

언제 어디서나 데이터에 액세스하여 최고 수준의 가용성이 주는 이점을 누리십시오. 이러한 투명성을 바탕으로 유지 관리와 같은 즉각적인 조치나 장기적인 단계를 수립할 수 있습니다. 클라우드를 통한 관정 제어도 가능하며 이중화 시스템으로 설정할 수 있습니다.

파이프라인의 누수

분배망에서 요구되는 식수의 양은 하루 종일 계속 달라지기 때문에 누수에 의한 손실을 고려할 때 유량과 파이프라인 압력이 매우 중요합니다.

피닉스컨택트는 파트너와 함께 파이프라인에서 손실되는 물의 양을 최소화하기 위한 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션은 시스템의 다른 부분에 의존하지 않는 압력 관리에 기반합니다.

원격 모니터링

배수관망의 경우 원격 스테이션을 지속적으로 모니터링 및 제어하는 것이 필수적입니다. 피닉스컨택트는 누수 및 파이프라인 관리를 위해 모듈형 제어 기술에 기반한 특수 솔루션을 제공합니다.

데이터 전송 외에도 SHDSL, 무선 및 셀룰러 기술과 같은 다양한 미디어가 사용됩니다. 이러한 솔루션은 모듈형 확장을 지원하며 프로그래밍이 필요 없는 파라미터화를 통해 손쉽게 시작할 수 있습니다.

배수관망용 솔루션

대화형 이미지 맵: 물 공급 네트워크를 위한 토폴로지 솔루션
파워 서플라이
피닉스컨택트의 전원 공급 장치로 애플리케이션에 안정적으로 전원을 공급할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 다양한 제품 중에서 요구사항에 알맞은 이상적인 파워 서플라이를 선택하십시오.
파워 서플라이에 대한 추가 정보
파워 서플라이
자동화 기술
자동화를 위해 선호하는 프로그래밍 언어를 사용하고 시스템을 클라우드에 연결하십시오.
자동화 기술에 대한 추가 정보
자동화 기술
안전한 원격 통신
피닉스컨택트는 전세계 어디에서나 기계 및 시스템과 안전하게 통신할 수 있도록 적절한 산업용 라우터 및 사이버 보안을 제공합니다.
산업용 라우터 및 사이버 보안에 대한 추가 정보
안전한 원격 통신

이점

  • PLCnext Technology를 사용한 손쉬운 클라우드 연결
  • 누수 관리 시스템을 사용한 물 손실 최소화
  • 제어실 또는 모바일 엔드 장치의 데이터 투명성

담당자

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
도시 인프라 부문 글로벌 산업 관리자
현대화 또는 확장 프로젝트에 대해 기꺼이 상담해 드리겠습니다. 피닉스컨택트의 오랜 경험과 다양한 서비스 이점을 누리십시오.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트가 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공해 드립니다.