지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

견고하고 강력한 CCS 및 AC 충전 인렛

전기 건설 기계 및 건설 차량용
CCS 인터페이스를 통해 충전되는 전기 굴삭기

무공해 건설 현장에 대한 도시와 지자체의 요구가 점점 더 커지고 있습니다. 배터리 전기 건설 기계와 건설 차량을 사용하면 가능합니다. 광산과 터널 건설에서도 전기차가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 피닉스컨택트는 이러한 전기차 및 전기 건설 기계를 충전하기 위한 차량 충전 인터페이스로 최대 700 kW의 고속 충전을 위한 견고하고 내구성이 뛰어난 CCS 충전 인렛과 야간 충전용 위한 최대 22 kW의 AC 충전 인렛을 제공합니다.

CHARX connect universal 차량 충전 인렛 포트폴리오

건설 기계 및 건설 차량의 이점

  • 광범위한 포트폴리오: GB/T, AC, CCS 차량 충전 인렛, NACS 충전 인렛이 출시될 예정입니다. 옵션으로 조립된 케이블과 적합한 차량 충전 컨트롤러(EVCC)도 제공될 예정입니다.
  • 최대 120 mm²의 크기의 DC 전선을 통해 최대 700 kW(700 A/1,000 V)의 임시 전력을 사용한 초고속 HPC 충전
  • Pt 1000 센서가 있는 DC 전원 접점의 정확한 온도 측정을 통한 과열 방지
  • 높은 수준의 IP6K7 및 IP6K5 보호 등급과 전면부 IP6K6K 및 IP6K9K를 통해 물, 먼지, 오물로부터 보호 및 밀폐
  • IATF 16949 인증 자동차 품질 – IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 및 SAE J1772 준수
CCS 충전 인렛이 있는 건설 현장의 전기 굴삭기

물, 먼지, 오물로부터 보호 및 밀폐 높은 IP 보호 등급으로 안전하게 보호됩니다.

충전 인렛은 ISO 20653에 따라 테스트되었으며 포괄적인 IP6K7 및 IP6K5 보호 기능을 갖추고 있습니다. 피닉스컨택트의 CHARX connect universal 차량 충전 인렛은 높은 IP 보호 등급으로 인해 건설 현장과 같은 까다로운 환경에서도 먼지, 물, 흙의 유입으로부터 완벽하게 보호됩니다.

충전 인렛의 접촉 영역도 IP6K6K 및 IP6K9K 등급의 보호가 적용되었습니다. 이는 충전 플랩이 열려 있는 경우에도 건설 기계나 다목적 차량을 고압 또는 스팀 제트로 청소할 수 있음을 의미합니다.

AC 충전 인렛이 있는 전기 건설 현장 차량

야간 충전 AC 충전 인렛을 사용한 배터리 친화적 충전

피닉스컨택트는 건설용 차량이나 기계를 배터리로 밤새 천천히 충전할 수 있도록 타입 1, 타입 2, GB/T AC 차량 충전 인렛을 제공하며, 향후에는 성능 등급 32 A 및 80 A의 NACS 인렛도 제공할 예정입니다.
다음 링크를 통해 제품에 대한 모든 세부 정보와 CAD 및 기술 데이터를 다운로드하십시오.

CHARX connect universal CCS 충전 인렛으로 충전 중인 Dynapac 도로 포장 기계

점심 시간 동안 고속 충전 HPC 호환 CCS 충전 인렛을 통한 고속 충전

피닉스컨택트는 건설 현장의 점심 시간, 터널 건설 및 광산 작업 중에 유틸리티 차량과 건설 기계의 충전을 위한 결합 충전 시스템(CCS)이 포함된 차량 충전 인렛을 제공합니다. 이 제품은 30, 70, 95, 120 mm² 크기의 DC 케이블로 제공되며 250, 500, 700 kW(700 A/1,000 V)의 부스트 모드의 경우 차량 측에서 빠른 충전이 가능하고 125 A, 200 A, 250 A 및 375 A의 연속 충전 전류가 가능합니다. 피닉스컨택트 포트폴리오에 다양한 길이의 CCS 충전 인렛을 선택하실 수 있습니다. 요청 시 다른 길이도 제공됩니다.

두 DC 케이블 접점 모두에 있는 Pt 1000 센서는 효율적인 온도 측정을 보장하여 과열을 안정적으로 방지합니다.

다음 링크를 통해 추가 기술 데이터 및 CAD 파일을 다운로드할 수 있습니다.

개별적으로 조립된 CHARX connect universal CCS 충전 인렛

개별 조립된 CCS 충전 인렛 전기차를 위한 즉시 설치 가능한 솔루션

피닉스컨택트가 최초로 조립된 케이블 세트가 포함된 CHARX connect universal CCS 타입 2 충전 인렛을 제공합니다. 바로 설치 가능한 충전 인렛이 단일 공급업체에서 공통 커넥터와 함께 제공되기 때문에 조달 및 설치 시간은 물론이고 전체 비용도 절감할 수 있습니다.

  • 즉시 설치 가능한 솔루션을 통한 시간 및 비용 절감
  • 충전 전력, 연결 케이블 및 액추에이터 전압을 요구 사항에 맞게 맞춤 설정
  • 부스트 모드에서 최대 700 kW의 고출력 충전(HPC)
  • 정밀한 온도 측정 및 높은 IP 보호를 통한 안전성
  • IATF 16949 자동차 표준에 따라 개발 및 생산
측면 케이블 아웃렛이 있는 CCS 충전 인렛

측면 케이블 아웃렛이 있는 CCS 충전 인렛 공간 절약 및 편리한 장착

90° 케이블 콘센트가 있는 CHARX connect universal CCS 타입 2 충전 인렛도 제공됩니다. 이를 통해 차량 내의 설치 공간을 절약할 수 있습니다. 동일한 기하학적 형태로 인해 90° 충전 인렛으로 전환하여도 본체 컷아웃을 변경할 필요가 없습니다.

  • 직선 케이블 콘센트가 있는 CCS 충전 인렛에 비해 설치 깊이 측면에서 50% 이상의 공간 절약
  • 더욱 편리하고 명확한 케이블 하네스 설치
  • 더 큰 굽힘 반경으로 인한 온도 핫스팟 방지
  • 모든 CCS 충전 인렛에 동일한 스크류 연결 구조가 적용되어 전환이 용이
  • 고압 및 스팀 분사 세척을 견디는 전면의 IP6K6K/IP6K9K 보호

2026년 1분기부터 사용 가능

CCS 충전 인렛용 보호 커버

CCS 충전 인렛용 보호 커버 극한 조건에 대한 최적의 보호

보호 커버는 CCS 충전 인렛의 접촉 영역에 IPX5 등급의 보호 성능을 제공합니다. 이는 전기 다용도 전기 차량을 까다로운 환경 조건에 맞게 최적으로 장비할 수 있음을 의미합니다. 취소 버튼과 LED 상태 인디케이터를 옵션으로 추가할 수 있습니다.

  • IPX5에 따라 물 분사로부터 모든 신호 및 전원 접점을 안정적으로 보호
  • 스마트 작동: DC 커버가 열리면 AC 커버도 자동으로 열립니다
  • 추가 옵션: 충전 취소 버튼과 자유롭게 조절 가능한 RGB LED가 있는 충전 상태 인디케이터
  • CCS 타입 1과 CCS 타입 2의 스크류 연결방식 형상이 동일하여 설계 적용 용이
  • CHARX control vehicle 충전 컨트롤러와 호환 가능

2026년 1분기부터 사용 가능

차량 아키텍처의 차량 충전 컨트롤러 및 차량 충전 인렛

CCS 충전용 차량 충전 컨트롤러 모든 유형의 전기차용 EVCC

CHARX control vehicle은 CCS 충전 인렛을 통한 DC 고속 충전을 가능하게 합니다. 컨트롤러는 충전소와 전기차 간의 전력선(PLC)을 통한 고수준 통신(TCP/IP)을 처리하고 CCS 충전 인렛 외에도 LED 상태 디스플레이, 충전 취소 버튼, HV 접촉기를 제어합니다.

  • CCS 충전 인렛이 있는 모든 전기 자동차에 범용으로 사용 가능
  • CCS 충전 인렛에 대한 사전 파라미터화를 통한 빠른 설정
  • ISO 15118-20에 따라 양방향 충전이 가능한 Vehicle-to-Grid 지원
  • 자동차 산업의 높은 안전 표준 준수
  • 짧은 운영 시스템 시작 시간으로 인한 즉시 작동
차량 충전 컨트롤러 CHARX control vehicle

차량 충전 컨트롤러의 주요 기능 EVCC의 포괄적인 기능 및 특징 개요

  • DIN 70121 및 ISO 15118에 따라 PLC에서 CAN으로의 DC 충전 통신
  • VCU 제어 OBC와 연계한 AC 충전 통신
  • 다음 구성 요소를 제어합니다:
    • 충전 인렛(CP, PP, PE, 잠금 액추에이터, 온도 센서)
    • LED 상태 인디케이터
    • 충전 취소 버튼
    • 2개의 HV 컨택터
  • 외부 전압 및 전류 센서 PCB(Isabellenhütte IVT-S 센서) 제어
  • CCS와 호환 가능(NACS 및 GB/T 준비 중)
  • 도로용 차량에 대한 E1 승인
  • VDV 261에 따른 버스 예비조정
  • 지붕에 설치된 팬터그래프(Schunk Smart Charging) 및 향후 OppCharge 표준과 호환 가능
  • UNECE R155 및 R156에 따라 사이버 보안에 대비
  • 최대 ISO 26262 ASIL B의 안전 기능 처리
  • 시작 시간 100에서 200ms의 실시간 운영 체제
  • 18-핀 Cinch 커넥터를 통한 충전 인렛의 연결
  • 30-핀 Cinch 커넥터를 통한 추가 컴포넌트의 연결
  • 치수(W x H x D): 153.2 mm x 56.0 mm x 146.0 mm

참조 자료 CCS 충전 인렛을 성공적으로 사용하는 고객의 예

Hevtec과 Junttan – 세계 최초의 전동 파일 드라이버
Hevtec은 모바일 기계용 전기 및 하이브리드 구동 장치의 개발 및 통합과 지능형 제어를 전문으로 하는 핀란드의 엔지니어링 회사입니다. 이 기업은 세계 최초로 피닉스컨택트의 타입 2 CCS CCS 차량 충전 인렛이 장착된 Junttan의 전기식 파일 드라이버를 전기화했습니다.
피닉스컨택트의 CCS 차량 충전 인렛을 사용하는 전기 굴삭기
스위스 회사인 SUNCAR는 건설 기계 및 다용도 차량의 전기화 전문 기업이며 자체 전기 굴삭기도 생산합니다. SUNCAR는 독일 건설 기계 제조업체인 KTEG와 손잡고 다른 차량들 중에서 KTEG ZE135 전기 굴삭기를 전기화했습니다. HPC 지원 CCS 충전 인렛이 충전 인터페이스로 사용됩니다.
로고가 있는 Normet SmartDrive 광산 차량
핀란드에 본사를 둔 글로벌 기술 회사인 Normet은 초고속 충전용 CCS 충전 인렛이 모두 장착된 터널 건설, 지하 채굴 및 노천 채굴을 위한 혁신적인 배터리 구동 전기 자동차를 제조합니다.
차량 충전 인렛이 있는 Bucher Municipal 청소 차량
Bucher Municipal은 공공 및 민간 교통 구역의 청소 및 정리 작업을 위한 혁신적이고 지속 가능한 차량 및 장비를 제공하는 선도적 기업입니다. Bucher Municipal은 2016년에 세계 최초의 전기 소형 청소기를 시장에 출시했습니다. Bucher Municipal은 피닉스컨택트의 차량 충전 소켓을 사용하여 국제 충전 표준을 충족합니다.
CCS 충전 인터페이스가 있는 Flux Mobility의 전기차
스위스 회사인 Flux Mobility는 혁신적이고 배기 가스를 배출하지 않는 구동 기술을 사용하는 고품질 경량 다목적 차량을 개발하며 특수 차량을 전기화합니다. 이를 위해 Flux Mobility는 CCS 충전 인렛과 함께 디젤 차량을 즉시 대체할 수 있는 유연한 플랫폼 개념을 사용했습니다.
CCS 충전 인렛이 장착된 Eforce 전기 트럭
2012년에 설립된 스위스 기업인 E-Force One AG는 시스템 통합업체이며, 트럭, 선박 및 기타 모바일 시스템뿐만 아니라 고정 시스템의 전기화를 위한 맞춤 솔루션과 맞춤형 기술을 제공합니다. 이 회사는 전기 트럭의 전기화를 위해 피닉스컨택트의 CCS 충전 인렛을 사용합니다.
피닉스컨택트의 All Electric Society 공원에 있는 전기 버스
1882년에 설립된 스위스의 가족 소유 회사인 HESS AG는 지역 교통을 위한 혁신적인 전기 버스를 생산하는 자동차 제조업체입니다. HESS는 피닉스컨택트의 CCS 차량 충전 인렛을 사용합니다.

무공해 건설 현장 - 고객 사례

개인 연락 담당자

전기차용 컴포넌트관에 대한 모든 문의 사항

충전 인렛과 차량 충전 컨트롤러에 대해 전화나 전자 메일을 통해 문의해 주시면 필요한 조언을 해드리겠습니다.