Windows 7を用いた産業プラントのセキュリティ

Windows 7を用いた産業プラントのセキュリティ

産業用Windows 7コンピュータを、2020年01月14日のサポート終了後も保護することができます。

MicrosoftはWindows 7のサポートを2020. 年1月14日に終了しました。それ以降、以前のようなアップデートの実行によるWindows 7コンピュータでのセキュリティ上の脆弱性に対する保護は出来なくなりました。フエニックス・コンタクトのmGuardセキュリティモジュールでプラントを保護すれば実行中のシステムにアクセスする必要もありません。

特長

  • 既存のネットワークを簡単に改修:特許取得のステルスモードで、既存のシステム設定の変更は不要
  • 通常通り高速:システムのリアルタイムパフォーマンスには影響なし
  • ハードウェア、ソフトウェア、製造プラントを完全に交換する必要がないため、優れたコスト効率
  • オートメーションやIT環境への簡単な統合
  • 産業用CIFS完全性監視ウイルスセンサにより最適な保護
オートメーションのWindowsコンピュータ

オートメーションのWindowsコンピュータ

Windows 7のサポート終了は、何を意味するのでしょうか。

MicrosoftはWindows 7の拡張サポートを2020. 年1月14日に終了しました。それ以降、Microsoftは新しいセキュリティ上の脆弱性から保護するためのセキュリティアップデートを提供しなくなりました。そのため、セキュリティリスクにさらされるリスクが日々増加します。攻撃者が古いWindowsオペレーティングシステムの実稼働コンピュータに侵入したり、コンピュータがウイルスやトロイの木馬などのワームに感染する可能性があります。

この理由で、Microsoftとセキュリティ専門家は、保護されていないものの運用継続に反対します。今こそ行動するときです。

CIFS完全性監視によるウイルスからの保護

mGuardのCIFS完全性監視(CIM)機能は、ファイルシステムに想定外の変更がないか監視し、コンピュータがマルウェアに感染していないかを検出する、産業用ウイルスセンサです。変更が検出されると、mGuardはメールまたはSNMPトラップでアラートを送信します。CIFS完全性監視機能は、従来型のウイルス対策の産業グレード代替ソリューションです。主なメリットは、Windowsコンピュータへの負荷が最小限であり、リアルタイム特性に悪影響がないことです。mGuardでは、ウイルスパターンの定期的なロードは必要ありません。

mGuard CIFS完全性監視機能

mGuard CIFS完全性監視機能

ステルスモード―システムを変更せずにセキュリティ

セキュリティモジュールmGuardは、特許取得のステルスモードにより、既存のネットワークに後から完全に透過的に統合することができます。mGuardは保護対象のシステムのMACアドレスとIPアドレスを自動的に採用するため、mGuardセキュリティモジュールを管理するために追加のアドレスを割当てる必要はありません。さらに、ネットワークコンフィグレーションの変更も不要です。

ファイアウォールを統合したmGuardセキュリティモジュール

ファイアウォールを統合したmGuardセキュリティモジュール

ファイアウォールによるWindowsコンピュータの隔離

ネットワーク内のWindows 7コンピュータによって生じるセキュリティリスクを最小化するため、他のネットワークからできるだけ隔離すべきです。mGuardファイアウォールは設定可能なルールセットを使用して、保護対象のシステムとの通信を制御してフィルタリングします。そのため通信は、プラント全体が機能するために必要なパートナー、プロトコル、ポート、接続方向に制限されます。

当社のネットワークスペシャリスト―お客様のために

当社のネットワークスペシャリスト―お客様のために

必要に応じて、当社の専門家がネットワークをチェックして、お客様の要件に合わせてシステムの個別セキュリティコンセプトを設計します。さらに、従業員に産業ネットワークセキュリティのトレーニングも提供することができます。

詳細情報

このトピックの詳細は、次のリンクをクリックしてください。