Raptorテクノロジパートナー

Raptorスイッチにさらなる可能性を:MCP CoProcessorは、サイバーセキュリティ、オートメーション、エッジ分析用の高性能なサードパーティ製アプリケーションでRaptorシリーズを補完します。
ネットワーク

MCP CoProcessorモジュールを使用すると、Raptorスイッチに価値ある機能を追加できます。高性能なサードパーティ製アプリケーションをネットワークインフラに直接簡単に統合できます。より優れたセキュリティ、高い効率性、インテリジェントにネットワーク化されたシステムを実現するRaptorテクノロジパートナーとその革新的なソリューションをご紹介します。

Forescout社のロゴ

Forescout社のEyeInspectは、Raptorプラットフォームとシームレスに統合

Forescout社 OT、ICS、SCADA環境の透明性と保護

Forescout社は、ネットワーク化されたIT、IoT、OT環境の透明性、セキュリティ、制御に関する主要なプロバイダです。Forescout社は、OTセキュリティに特化したソリューションにより、企業が産業資産を継続的に特定し、リスクを評価し、規制要件を確実に遵守することをサポートします。

Forescout社はフエニックス・コンタクトと共に、最新のOT、ICS、SCADA環境を保護するために特別に設計された技術統合を実施しました。Forescout社のOTネットワーク監視ソリューションeyeInspectは、Raptorプラットフォームとシームレスに統合され、産業用通信とセキュリティ機能を単一のアプライアンスにまとめることができます。これにより、オペレータはフィールドデバイスに関する最大限の透明性を得ることができ、サイバーリスクと運用リスクを低減し、故障につながる前に脅威を早期に検出することができます。

Fortinet社のロゴ

フィールドデバイスとネットワークデバイスのセキュアなリモート管理と保護

Fortinet社 FortiGate NGFWは、データ、資産、ユーザを保護

Fortinet社は、サイバーセキュリティソリューションの世界有数のプロバイダであり、高性能なFortiGate Next Generation Firewalls(NGFW)で知られています。これらにより、最新のハイブリッドITおよびOT環境において、データ、システム、ユーザーを確実に保護します。Fortinet社のソリューションは、ネットワークとセキュリティ機能を組み合わせることで、産業インフラを包括的に保護する基盤を構築します。

このパートナーシップは、産業界のサイバー脅威に特に対処するために、これらの能力を結集するものです。FortiGate NGFWをRaptorプラットフォームと統合することで、お客様は中央アプライアンスをOTアプリケーション用に使用することができます。このアプライアンスは、フィールド機器とネットワーク機器のセキュアなリモート管理と保護を可能にします。その結果、高性能で拡張可能なセキュリティアーキテクチャが実現します。

SyskeyOT社のロゴ

OT環境におけるログデータのシンプルな管理

SyskeyOT社 OT環境の中央でのログ記録と透明性

SyskeyOT社は、産業環境向けのサイバーセキュリティソリューションの専門プロバイダです。同社は、エネルギー、水、石油・ガス、運輸、産業などの分野で、オペレータが増大するセキュリティ要件やコンプライアンス要件に対応することを支援しています。OTログ管理、OT資産インベントリ、脆弱性管理、OTネットワーク管理のための拡張可能なソリューションにより、SyskeyOT社は複雑なOTインフラの透明性と制御を実現します。

フエニックス・コンタクトとSyskeyOT社のパートナーシップにより、異機種混在のOT環境におけるログデータの管理がより簡単になります。SyskeyOT Scribbler Log ManagerをRaptorスイッチプラットフォームと統合することで、お客様に高性能な集中型ログソリューションを提供します。これにより、さまざまな機器からのログデータを効率的に記録、評価、管理できます。

Xona社のロゴ

OT出力へのセキュアなリモートアクセスおよびモバイルアクセス

Xona社 重要なシステムと運用環境のためのセキュアアクセスソリューション

XONA Systems社は、重要なインフラとOT環境向けのセキュアアクセスソリューションの主要なプロバイダです。XONA社は、一貫したゼロトラストアプローチにより、産業用アプリケーションにシンプルで使いやすいアクセスエクスペリエンスを提供しながら、企業がアタックサーフェス(攻撃対象領域)を減らし、規制要件を満たすのを支援します。

パートナーシップの一環として、OTシステムへのセキュアなリモートアクセスとモバイルアクセスを可能にするソリューションが開発されました。XONA CSGユーザーアクセスプラットフォームは、Raptorプラットフォームとシームレスに統合されています。これにより、顧客はゼロトラストのリモートおよびモバイルOT操作に中央のアプライアンスを使用することができ、追加のハードウェアを必要とせずに、重要なシステムへのセキュアなアクセスを実装する効率的で拡張可能な方法を提供します。

JPEmbedded社のロゴ

IEC 61850に基づく変電所の効率的で信頼性の高い実装

JPEmbedded社 セキュアで拡張可能なIEC 61850通信

ポーランドのクラクフ(Krakow)を拠点とするJPEmbedded社は、エネルギーシステムと産業用ネットワーク向けの通信ソリューションの経験豊富なプロバイダです。同社は、IEC 61850、DNP3、ICCP/TASE.2、IEC 60870 5 10xなどの標準に準拠するプロトコルスタックや、ゲートウェイ、顧客固有の組込みソフトウェアを専門としています。

このコラボレーションの一環として、フエニックス・コンタクトとJPEmbedded社は、両社のテクノロジを組み合わせて高性能なソリューションを開発しました。JPEmbedded社のR-GOOSEゲートウェイソフトウェアは、Raptorスイッチシリーズと統合し、ローカルネットワークやワイドエリアネットワークを介してGOOSE通信を拡張するための、中心的なプラットフォームを形成します。そのためこの共同ソリューションにより、IEC 61850に基づく変電所の効率的で信頼性の高い実装が可能になります。

EmberOT社のロゴ

このソフトウェアソリューションにより、Raptorスイッチは資産とリスクに関する透明性を提供

EmberOT社 ソフトウェアベースのプラットフォームが、資産、脆弱性、脅威に関する知見を提供

EmberOT社は、産業およびOT環境の保護を専門としています。この純粋にソフトウェアベースのソリューションは、包括的な資産インベントリ、脆弱性とリスクの評価、脅威の検出を提供します。

これらの機能を組み合わせることで、産業用ネットワーク内の資産、脆弱性、脅威に関する継続的な知見を提供するソフトウェアベースのプラットフォームが実現します。EmberOT社ソフトウェアとRaptorスイッチシリーズの相互運用性により、OTエッジで直接、シームレスな脅威の検出、監視、分析が可能になります。

CyVault社のロゴ

産業と重要インフラのサイバーセキュリティ

CyVault社 OTシステムのオペレータのためのサイバー脅威からの保護

CyVault社は、産業と重要インフラのサイバーセキュリティ分野における世界的リーダーです。OT、ICS、CPS環境における深い専門知識とグローバルプロジェクトでの豊富な経験を持つCyVault社は、重要なシステムのサイバー攻撃からの保護をサポートします。

パートナーシップの一環として、フエニックス・コンタクトとCyVault社は、OTシステムのオペレータがサイバー脅威から効果的に防御できるよう、両社のテクノロジを組み合わせました。CyVault|DOME|Byson Xセンサは、Raptorプラットフォームとシームレスに統合されています。この共同ソリューションにより、産業用通信を保護し、フィールドデバイスのリスクを軽減するOTアプリケーション用に、中央アプライアンスの使用が可能になります。

PCItek社のロゴ

OTフィールドデバイスの効率的なリスク管理

PCItek社 OTフィールドデバイスのセキュアな通信と効率的なリスク管理

PCItek社は、産業環境におけるプロジェクトコンサルティング、製品開発、ソフトウェア統合の経験豊富なプロバイダです。同社は豊富な専門知識で、特に公益事業会社をサポートし、運用・計画システムの調達、導入、統合を支援しています。サービスの範囲は、分析やトレーニング、文書化から、モデリングやシステム設計、実装まで多岐にわたります。

フエニックス・コンタクトとPCItek社は、OTシステムのオペレータのインフラ保護をサポートするテクノロジパートナーシップで提携しました。Garibaldi Key Distribution Center(KDC)の統合により、OTアプリケーションの中央アプライアンスが構築され、セキュアな通信が可能になり、OTフィールドデバイスのリスク管理がサポートされます。

Industrial Defender社のロゴ

Industrial Defenderプラットフォームは、サイバー脅威から確実に保護

Industrial Defender社 サイバー攻撃からの効果的な保護

Industrial Defenderは、OTシステムデータの収集、監視、管理で定評あるプロバイダです。2006年に米国で設立された同社は、世界中のオペレータがセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たすのを支援し、部門横断的なチームにOTリスクの統一見解を提供しています。Industrial Defenderは、特に大規模な産業企業や重要なインフラのオペレータにとって、信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。

フエニックス・コンタクトとIndustrial Defenderのコラボレーションにより、OTシステムのオペレータがサイバー脅威から身を守るためのソリューションが生まれました。Industrial Defenderプラットフォームは、Raptorプラットフォームとシームレスに統合されています。これにより、セキュアな産業用通信が可能になり、フィールドデバイスの効率的なリスク管理を提供する中央OTアプライアンスが構築されます。

Radiflow社のロゴ

Radiflow iSID™ パッシブネットワークセンサはRaptorプラットフォーム上で直接動作

Radiflow社 ログへのアクセスと異常検出による包括的な資産の透明性

Radiflow社は、OTサイバーセキュリティと産業用透明性ソリューションの専門プロバイダです。産業用プロトコルとパッシブネットワーク解析の深い専門知識を持つRadiflow社は、資産の可視化、異常の早期検出、重要インフラのサイバー耐性の持続可能な向上において、オペレータをサポートします。

Radiflow iSID™パッシブネットワークセンサは、Raptorプラットフォーム上で直接動作し、包括的な資産検出、産業用プロトコルの透過性、異常検出の機能を提供します。変電所に適した共通のプラットフォームにネットワークとセキュリティ監視を統合することで、オペレータはハードウェアの複雑さを軽減すると同時に、サイバー耐性を高めることができます。