ZFKKDS 2,5-5,08 - プリント基板用端子台
1905023

製品ライン COMBICON Terminals M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5.08 mm
接続方式 スプリングケージ接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 17.5 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 2、 列ごとの極数: 1、 製品ラインアップ: ZFKKDS(A) 2,5、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品

特長

長期的に安定性のある接触力
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
複数段への電線接続で高密度配線を実現
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能