プリント基板用端子台
RZ-ZFKKDS 2,5 - ピッチスペーサ
RZ-ZFKKDS 2,5
-
ピッチスペーサ
1934612
ピッチスペーサ、ピッチを2.54 mm拡張し同形状の端子台と連結、色:緑
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ピッチスペーサ
製品シリーズ
単品
極数
1
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
寸法
幅
2.54 mm
基板上高さ
25.5 mm
高さ
25.5 mm
長さ
24 mm
販売用データ
アイテム番号
1934612
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZCB
GTIN
4017918900700
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.789 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.786 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.005 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
ZFKKDS 2,5-5,08
-
プリント基板用端子台
1905023
ZFKKDS 2,5-5,08 L
-
プリント基板用端子台
1905227
ZFKKDSA 2,5-6,08 R
-
プリント基板用端子台
1905036
製品 ヘルプ