ZFKDSA 1,5C-5,0- 4-EXPROFINET1 - プリント基板用端子台
1033571

製品ライン COMBICON Terminals S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 スプリングケージ接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 16 A、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: ZFKDS(A) 1,5C-EX PROFINET、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包。 プリント基板用端子台は、2017年5月版「PROFINET向けガイドライン」の要件を満たし、CAT5に対応しています

製品の詳細









互換性のある製品



特長

2017年5月版「PROFINET向けガイドライン」の要件を満たしています
EN 50173およびISO/IEC 11801準拠でCAT5要件を満たす
セーフティ要件がさらに厳しく防爆エリアに対応するEx e保護を満たす、IEC 60079-7に準拠
長期的に安定性のある接触力
傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
電線挿入方向とドライバー操作方向が同じため柔軟な設計が可能
2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減