ZFKDSA 1-W-6,35 - プリント基板用端子台
1704994

製品ライン COMBICON Terminals S
断面積 1 mm2
ピッチ 3.81 mm
接続方式 スプリングケージ接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

製品の詳細









互換性のある製品



特長

長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の操作レバーで工具を使用せずに操作できる。
傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減