ZBF SYS-SET/1
-
クイックマーカー
0830285
クイックマーカー、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 9 mm、 個別ラベル数: 7、 テキストフィールドの高さ: 4.55 mm、 テキストフィールドの幅: 23.6 mm
クイックマーカー、 ラベリング、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 9 mm、 個別ラベル数: 7、 テキストフィールドの高さ: 4.55 mm、 テキストフィールドの幅: 23.6 mm