端子台マーキング
WS-G5/2 - 警告ラベル
WS-G5/2
-
警告ラベル
2720029
警告プレート、デバイス端子台G 5用、端子台表面を完全にカバー、2極
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
端子台マーキング
ピッチ
21 mm
マーキング
個別ラベル数
1
寸法
幅
20.00 mm
高さ
20.00 mm
奥行き
5.50 mm
ピッチ
21 mm
材料仕様
色
黄 (RAL 1018)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V2
ベースエレメント材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
推奨周囲温度(保管時/輸送時)
23 °C
推奨湿度(保管時/輸送時)
50 %
取付け
取付けタイプ
差込み
販売用データ
アイテム番号
2720029
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BG2511
GTIN
4017918062286
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.94 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.724 g
関税率
49119900
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
55121700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.018 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ