基幹ワークステーションにプロファイルカッターやDINレールカッターなどの適切なアクセサリやツールをすばやく簡単に組み合わせることができます。標準DINレールとケーブルダクトを、迅速かつ正確に、かつ破片やバリなしで切断することができます。この基幹ワークステーションには、例えばクリップボードやモニタを取り付けるためのブラケットが装備されています。また、下部エリアはさまざまな種類のDINレールやケーブルダクト用の収納スペースとしてご利用いただけます。ブラケットはフレームに設置済みのため、確実な保持を実現します。穴開きDINレールの手動切断時にゼロカットブロックを使用すると、さらに時間を節約することができます。ゼロカットブロックを使えば、1回の設定のみで、時間を浪費する繰り返しの測定なしに高速で再現可能なゼロカットが可能です。つまり、手動での機械加工を最小の労力で行うための最適に調整され整頓されたワークステーションを実現できるということです。
断面積0.5 mm2~6 mm2の電線のコンフィグレーション NS 35 DINレールおよびマーキング部材UC-TM 6またはUCT-TM 6シリーズとの互換性あり