BS-WIRE BRAKE-6 SET
-
ワイヤブレーキ
1645918
断面積0.5 mm2~6 mm2の電線のコンフィグレーション NS 35 DINレールおよびマーキング部材UC-TM 6またはUCT-TM 6シリーズとの互換性あり
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ワイヤへの高速アクセスにより、検索回数が低減され、時間を節約
整然としたワイヤ配線による配線用に明確に配置されたアッセンブリワークステーション
マーキングオプションにより、類似の断面積による混同のリスクを軽減
柔軟性の高い取付けオプションにより、ワイヤのアクセス性が向上
NS 35 DINレールに対応しているため、設置が簡単