モジュール型ワークステーションシステム

clipx BASIC lineワークステーションシステムを使用すると、個別のワークステーションを効率的かつ人間工学に即して作動するよう簡単にコンフィグレーション可能です。
制御盤構築用のモジュール型ワークステーションシステムClipx BASIC line

制御盤構築の効率的なプロセス用

clipx BASIC lineワークステーションシステムを使用すると、個別のワークステーションを効率的かつ人間工学に即して作動するよう簡単にコンフィグレーション可能です。モジュール型システムは、要件を満たすためにいつでも適合や拡張を行うことができます。ワークステーションに当社のアクセサリを追加したり、当社のワークステーションと共に使用すると、迅速なプロセス最適化が行えます。

さまざまなプロセス手順向けの当社のワークステーションシステムご紹介します。

特長

  • モジュール型の拡張可能なアクセサリを個別に装備、拡張できるワークステーション
  • 実装が簡単なコンセプトにより、すばやくプロセスを最適化し、効率を向上
  • 部品の人間工学に基づく設計と構造化された配置により、生産性が向上
  • プロセスコンサルティングにおける長年の経験に基づき、制御盤構築における製造プロセス向けに最適化
端子台列用マガジン付きの基幹ワークステーションを組み立てる人

個別装備

拡張可能な設計により、アクセサリを既存ワークステーションに統合したり、人間工学に基づいた基幹ワークステーションに組み合わせることが可能です。したがって、ワークステーションはお客様のニーズに合うよう個別に装備できます。モジュール型システムであるため、ワークステーションシステムを個別の要件に適合させることも、例えばソフトウェアによりお好きな時に拡張することもできます。

制御盤構築における迅速なプロセス最適化用のclipx BASIC lineワークステーションシステム

急速なプロセス最適化

モジュール型ワークステーションシステムは、制御盤構築における製造プロセス最適化用に簡単に実装できるカスタマイズされたワークステーションソリューションも装備しています。コンフィグレーションも適用も柔軟なため、ワークフローが改善され、人間工学に基づき構造化されたワークステーションが実現しています。これにより、わずかな労力で効率性を急速に向上させられます。

clipx BASIC lineワークステーションシステムで端子台列を製造する人

生産性の向上

人間工学に基づいて設計されたワークステーションシステムは、必要に応じて使用できるため、長期的に製造プロセスを最適化できます。必要な部品を構造的に配置しているため、効率的な材料の提供が促進されます。人間工学の向上に加えて、検索時間の短縮とエラーの削減により生産性も向上します。

配線ワークステーションの延長部としてのワイヤブレーキの機能について話し合う2人

実際に繰り返し試験

制御盤構築専用に設計されたワークステーションシステムは、プロセスコンサルティングにおける長年の経験と専門技能、およびお客様との協力関係に基づいて製造されています。繰り返し試験を実施したソリューションにより、制御盤構築プロセスに最適なように設計されながら、お客様の要件にも適合する「標準」タイプを作成できました。

制御盤構築の効率的なプロセスの基礎

clipx BASIC lineによる拡張可能なワークステーションソリューション


機械加工用のワークステーションシステム

機械加工用の基幹ワークステーションclipx BASIC line
機械加工用のDINレールカッター付きワークステーションシステム
機械加工用のワークステーションシステムでDINレールを切断する人
機械加工用の基幹ワークステーションclipx BASIC line

この基幹ワークステーションには、例えばコネクタ端子台やモニタを取り付けるためのブラケットが装備されており、高さも柔軟に変更することができます。また、作業台の下には引出しも付いています。下部エリアにはさまざまなDINレールや最大2 mの配線チャネルを保管するスペースが設けられています。ブラケットはフレームに設置済みであるため、しっかりと保持されます。ワークステーション上部にも、別の保管エリアが用意されています。

機械加工用のDINレールカッター付きワークステーションシステム

基幹ワークステーションに適切なアクセサリやツールをすばやく簡単に組み合わせることができます。当社のプロファイルとDINレールカッターを使用すると、標準DINレールとケーブルダクトを、迅速かつ正確に、かつ破片やバリなしで切断することができます。同時に、レバレッジが最適なため、快適な使用が実現します。フレームに取り付け可能なカップホルダーで、作業場の整理整頓がさらに進みます。つまり、手動での機械加工を最小の労力で行うための最適に調整され整頓されたワークステーションを実現できるということです。

製品リストへ
機械加工用のワークステーションシステムでDINレールを切断する人

ワークステーションシステムを拡張して、機械加工における効率を向上させられます。すべての製造用文書や注文書を、モニタでいつでも呼び出せます。データをデジタルで提供することにより、エラーを削減し、加工時間を短縮できます。穴開きDINレールの手動切断時にゼロカットブロックを使用すると、さらに時間を節約できます。ゼロカットブロックを使えば、1回の設定のみで、時間を浪費する繰り返しの測定なしに高速で再現可能なゼロカットが可能です。当社の熱転写プリンタTHERMOMARK ROLL 2.0により、ワークステーションで加工済みのDINレールやケーブルダクトに直接マーキングを行うことができます。これによって、既製の注文を異なる注文に対しても明確に割り当てることができます。

製品リストへ

組立て用のワークステーションシステム

DINレール組立用clipx BASIC lineの基幹ワークステーション
制御盤構築における組立て用のワークステーションシステムclipx BASIC line
ワークステーションシステムで制御盤構築における組立てを行う人
DINレール組立用clipx BASIC lineの基幹ワークステーション

高さの調節が可能な作業台に加え、基幹ワークステーションにはブラケットも装備されており、端子台やモニタなどを取り付ける際にご利用いただけます。保管エリアは4つあり、上部はDINレール組立に必要な材料や部品を収納する十分なスペースを備えています。ワークステーションは人間工学に基づいて設計されており、高さ調節機能や近距離の配置などにより、快適な作業が可能となっています。

制御盤構築における組立て用のワークステーションシステムclipx BASIC line

すばやく簡単にDINレールを組み立てられる効率的なワークステーションを作成できます。拡張可能でモジュール型であるため、基幹ワークステーションはお客様の要件に完全に準拠しながら、さまざまなアクセサリを組み合わせることができます。さまざまなマガジンタイプ、棚コンパートメント、前開きの保管箱からなる当社のモジュール型マガジンキットにより、オーダーメイドで組み立てをアシストする材料の提供が確保されます。この製品を使用すれば、作業場にさまざまな種類の部品や材料を迅速かつ柔軟に備えることができます。マガジンにはさまざまなバージョンがあり、さまざまな組立て作業に柔軟に適応することができます。DINレール用の回転式固定機器を使用することで、配置時の安定性を実現し、人間工学に基づく便利な操作方法を確保しています。

製品リストへ
ワークステーションシステムで制御盤構築における組立てを行う人

デジタル製造文書とアシストシステムを使用することで、端子台列の製造における効率が向上するだけでなく、より柔軟な人員の配置も可能になります。このため、当社のワークステーションシステムはソフトウェアやPick-by-Lightシステム(デジタルピッキングシステム)で柔軟に拡張することができます。当社のclipx Engineer assemble作業者アシストソフトウェアが、必要なデータをエンジニアリングプロセスから直接取得するため、手順ごとの指示に従った直感的に分かる端子台列組立てやPick-by-Lightシステム(デジタルピッキングシステム)の直接制御が可能です。ソフトウェアでサポートされるこの処理により、エラー源と検索時間が削減されるため、熟練していない作業者でも複雑な端子台列を組み立てることができるようになります。

製品リストへ

電線処理と配線用のワークステーションシステム

制御盤構築における電線処理と配線用の基幹ワークステーションclipx BASIC line
制御盤構築における電線処理と配線用のワークステーションシステムclipx BASIC line
制御盤構築における電線処理と配線用のワークステーションシステムclipx BASIC lineで作業する人
制御盤構築における電線処理と配線用の基幹ワークステーションclipx BASIC line

基幹ワークステーションには、実用的で施錠可能な引出し付き工具箱が付いており、必要な工具を手軽に保存することができます。必要に応じて折り畳み式側面棚を使って追加の作業スペースを設けられ、不使用時は畳んでおけるので省スペースです。ワークステーションの頂部にも保管エリアがあるため、ケーブルやラインなどの必要な材料を保管する最適なスペースが提供されています。この可動式ステーションは、ブレーキ付きキャスターを備え、制御盤や構築予定のその他の場所に簡単に移動できるため、最大限の柔軟性が確保されています。

製品へ
制御盤構築における電線処理と配線用のワークステーションシステムclipx BASIC line

拡張可能でモジュール型設計を採用しているため、基幹ワークステーションはさまざまなアクセサリを柔軟に組み合わせることができます。モニタに加えて、例えばDINレールも取り付けることができます。取り付けたレールは、前開き式収納箱用ホルダとして使え、小さな部品を手元に整理して保管するのに最適です。より整然とした配線用には、ワイヤブレーキの設置が推奨されます。このワイヤブレーキにより、0.5~6 mm²の断面積範囲のワイヤを、ほとんど手間をかけず簡単に設定することができます。ワイヤブレーキは導体断面積に従ってマーキング可能で、NS 35 DINレールと互換性があるため、簡単に設置することができます。ワイヤに対する高速アクセスとマーキングオプションにより、検索時間を削減するだけでなく、類似の断面積による混同のリスクも軽減することができます。廃棄物容器で、より整頓した状態が確保されます。

製品リストへ
制御盤構築における電線処理と配線用のワークステーションシステムclipx BASIC lineで作業する人

自動ツールや印字システム、および作業者アシストシステムを使用すると、配線プロセスの効率を向上させるためにワークステーションシステムを簡単に拡張できます。つまり、多数のワイヤを現場ですばやく簡単に配線用に準備できるということです。E.FOX S 10自動剥き線機を使用すると、断面積や絶縁タイプの異なる電線を、簡単かつ効率的に処理することができます。THERMOMARK E.WIREにより、1つの手順でケーブルマーキングを印字して貼付できます。作業者アシストソフトウェアは、ECADシステムからエクスポートされたデータに基づいて必要な情報を明確に表示し、プロセス全体で手順ごとに従業員をガイドします。自動ツールと印字システムの直接制御も、効率向上に役立ちます。

製品リストへ

取付けと配線用移動式作業台

取付けと配線用移動式作業台
移動式取付台の取付けパネルで作業する人
移動式取付台に座って制御盤の作業をする人
取付けと配線用移動式作業台

移動式取付台は、取付けパネルや制御盤の取付けおよび配線用の柔軟で安定した作業面を提供します。高さは、負荷がかかっていても自由に調整できます。また、作業面を傾斜させることで、取付台をお客様の要件に合わせることができます。一体型の収納スペースは、例えば箱や工具、その他の材料を収納するスペースとなります。これにより、人間工学に基づいて効率的に、腰に負担をかけずに作業することができます。

製品へ
移動式取付台の取付けパネルで作業する人

キャスターと実用的なハンドルを装備しているため、取付台は希望の場所に簡単に移動できます。また、ワークピースキャリアとしても機能し、取付け工程全体を通して、取付けパネルや制御盤を安全に搬送できます。取付け台車は、使用しないときも魅力的です。コンパクト設計のため、スペースを節約するために収納できます。

製品へ
移動式取付台に座って制御盤の作業をする人

高さと傾きを調節できる取付台は、座っても立っても、作業スタイルに完璧に適応します。そのため、さまざまな作業ステップを、快適かつ人間工学に基づき、さまざまな姿勢で実施できます。その結果、プロセスの効率が向上し、労働条件が改善され、生産性が持続可能な形で向上します。もうひとつの特長は、さまざまな構造を簡単に扱えることです。ワークピースや取付けコンセプトの変更は、セットアップ時間をかけることなく、すばやくピックアップし、確実に固定することができます。これにより、柔軟性が向上し、製造要件や取付け要件の変化に対応できるようになります。さまざまな製造コンセプトにシームレスに統合でき、さまざまな姿勢で腰に優しい作業を可能にする、移動式で適応性の高いソリューションのメリットを享受できます。

製品へ
DINレール組立てのため、プロジェクトカートから材料を取り出す人

プロジェクトカート

当社のプロジェクトカートで、製造用の多用途ツールを手元に用意することができます。カートは試運転や輸送に使用することができます。また、組立てワークステーションでは一時的な拡張保管エリアにもなるため、整頓された状態と効率の向上も確保できます。プロジェクトカートはモジュール型設計のため、個別の要件を満たすために機能を柔軟に適合させることができます。人間工学に基づいたデザインで、当社のマガジンや前開き収納箱と互換性があるため、ロードとアンロードが簡単になるだけでなく、幅広いアプリケーションを追加で使用できます。このカートにはキャスターとプラスチック製手すりが付いているため、フル荷重の状態でも移動が楽です。

アクセサリの詳細

DINレールに取り付けられたワイヤ付きのマーキング済みワイヤブレーキ
組立作業場での効率的な材料提供のためのモジュール型のマガジンシステム
DINレールの切断時にゼロカットブロックを使用
端子台列の製造向けの組立治具DIN RAIL FIXTURE
Pick-by-Lightシステムを使って棚コンパートメントから端子台を取り出す人
DINレールに取り付けられたワイヤ付きのマーキング済みワイヤブレーキ

より整然とした配線用:このワイヤブレーキを使用することで、アッセンブリワークステーションにおいて0.5~6 mm²の断面積範囲のワイヤを、ほとんど手間をかけず簡単に設定することができます。マーキングオプションにより、関連する導体断面積でマーキングを行えます。ワイヤブレーキはDINレールにすばやくスナップ止めし、必要であればすばやく取り外すことができます。また、木材などの他の表面にも簡単に設置し、柔軟に位置決めを行うことができます。

主な特長:

  • ワイヤへの高速アクセスにより、検索回数が低減され、時間を節約
  • 柔軟性の高い取付けオプションにより、ワイヤのアクセス性が向上
  • NS 35 DINレールに対応しているため、設置が簡単
  • 整然としたワイヤ配線によるワイヤの準備・配線用に明確に配置されたワークステーション
  • マーキングオプションにより、類似の断面積による混同のリスクを軽減

製品へ
組立作業場での効率的な材料提供のためのモジュール型のマガジンシステム

棚コンパートメントから供給システムまで:モジュール型マガジンシステムにより、組立作業場にさまざまな種類の部品を迅速かつ柔軟に備えることができます。マガジンにはさまざまなバージョンがあり、さまざまな組立て作業に柔軟に適応することができます。設置は、取付けプロファイルにスナップ止めするだけです。

主な特長:

  • 必要に応じてオーダーメイドの材料提供と、モジュール型システムで有用
  • 選択的供給により、ターゲットを絞って必要な部品を必要な数量取得可能
  • 組立てに適した配置でのパーツやコンポーネントにより、人間工学を改善
  • 効率的な提供で、組立て中の検索回数を低減
  • 構造化されたコンポーネントの配置によりエラーを低減

製品リストへ
DINレールの切断時にゼロカットブロックを使用

測定なしで高速かつ正確なゼロカット:ゼロカットブロックは、穴開きDINレールの手動切断の際に、時間を浪費する繰り返しの測定なしに1度の設定で高速で再現可能なゼロカットが可能です。保持を確実にするための円筒状のピンと磁石を装備しているため、ゼロカットブロックをDINレールに置くだけです。スライドを使用すると、簡単にさまざまなゼロカット条件を設定することができます。

主な特長:

  • 1回の設定のみで、穴開きDINレール向けに再現可能で定性的なゼロカットを実現
  • 繰り返しの測定や描画が不要となったため、ゼロカットの時間が節約でき、エラーも低減
  • ゼロカットの時間節約により、DINレールの切断プロセスが迅速化
  • スライダによりさまざまなゼロカット条件を高速設定

製品へ
端子台列の製造向けの組立治具DIN RAIL FIXTURE

当社の人間工学に基づいた組立治具を使用すると、端子台列を便利かつ安全に製造することができます。DINレールはねじ式の端子台で固定されるため、コンポーネントの組立てに両手を自由に使用することができます。回転およびスライド機能により、組立治具を回転して柔軟に調整することができます。内蔵の測定器具により、絶対的な寸法とコンポーネント間の相対距離を確実に測定することができます。個別の端子台列に加えて、複数の小型端子台列も並列に設置することができます。

主な特長:

  • 端子台列の取付け作業時の人間工学的観点と安全性が向上
  • ねじ式端子台により、DINレールを簡単にしっかりと固定
  • 複数の端子台列を平行して製造できるため、時間を節約
  • 回転機能により、端子台マーキングを便利に取付け
  • スライド機能により、中央で見られるため理想的な作業条件

製品へ
Pick-by-Lightシステムを使って棚コンパートメントから端子台を取り出す人

組立てワークステーションに最適な追加機能:Pick-by-Lightシステムを当社のclipx ENGINEER組立て用作業者アシストソフトウェアと組み合わせて使用することにより、長時間の検索を行うことなく、高速でエラーフリーの材料取得を確保できます。貯蔵コンパートメントでは、明瞭な照明シグナルにより正しい部品が示されます。数量表示は必要となる部品数を示します。従業員は、必要な部品と数量を即座に把握できます。モジュール型設計で、システムを柔軟に拡張可能です。

主な特長:

  • 正確な材料取得による生産性向上
  • すばやいアクセスにより組立てプロセスをスピードアップ
  • 明瞭な視覚的ガイドによりエラーを最小化
  • 長時間の部品検索が不要なため時間を節約
  • 分かりやすい操作により、慣れるのも簡単

製品リストへ