注記:
グローバルな調達市場の現在の課題のため、フエニックス・コンタクトは残念ながらアルミニウム合金材料品質を受け入れざるを得なくなりました。これにより、これまで想定されていた均一な表面品質から逸脱する外観になる場合があります。アルミニウムラベル自体の品質や、印字の耐久性には影響はありません。影響は見た目だけのものです。
WMTB-AL (60X15) CUS
-
アルミニウム製ラベル
0830527
アルミニウム製ラベル、 アルミニウム製ラベル、 オーダー印字: 個数、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 4.6 mm、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 60 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
結束バンド取付け用アルミニウム製ケーブルマーキング
高品質な外観
直径 4.6 mmを超える電線やケーブルを広いスペースでマーキングするのに最適