WMTB (35X15)R CUS
-
ケーブルマーカー
0824933
ケーブルマーカー、 オーダー印字: ケーブル単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: ≥ 6 mm、 個別ラベル数: 1700、 テキストフィールドの高さ: 15 mm、 テキストフィールドの幅: 35 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
WMTB ...ワイヤーマーキングは、屋内エリアの導線をマークして束ねます
高品質ポリエステルフォイル製
このマーカーには取付け穴が2箇所あり結束バンドPKB ... で電線に固定可能