WML 7,5 (25X13)A4 YE CUS
-
ケーブルマーカー
0830704
ケーブルマーカー、 シート、 オーダー印字: シート、 黄(RAL 1018相当)、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 4 ... 7.6 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 7.6 mm、 個別ラベル数: 49、 テキストフィールドの高さ: 13 mm、 テキストフィールドの幅: 25 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
屋内アプリケーションに対応:保護ラミネートにより汚れや摩擦に対して高い耐性
シールシステムにより、ラベルの位置をしっかり定義
制御盤の内側と外側で、多数のさまざまなアプリケーションで広い半径範囲
マーキングに保護フォイルをかけ埃や摩耗から保護
シールラベルはかさばらないため、ケーブルを例えばケーブルダクト等に通して配線することも可能
シリンダ状の物体、単線、ケーブル向け