RAD-ISM-900-SET-BD-BUS-AU - ワイヤレスモジュール
2867487

双方向、ワイヤレス、900 MHz通信システム(オーストラリア)、最大2つのトランシーバ(トランスミッタ+レシーバ)で構成

製品の詳細







互換性のある製品



特長

組込みのバスフットで追加I/Oモジュールを接続可能
リレーを通じたワイヤレス接続の状態(RFリンク)
それぞれのトランシーバにはアナログ入力1点(4 ... 20 mA)とデジタル入力点( 5 ... 30 V AC/DC)、およびアナログ出力1点とデジタル出力2点があり、互換センサおよびアクチュエータに直接接続して双方向でデータ伝送
Frequency Hopping Spread Spectrum
ライセンスフリー902 MHz~928 MHz ISMバンドで動作
個別トランシーバはClass I、Division 2にリスト表示
トランシーバを追加してリピータシステムを構成
全方向性アンテナx2(オプション)
パラメータ指定またはプログラミングの追加不要
自動的に通信しあうプログラミング済みトランシーバx2