RAD-ISM-900-SET-BD-BUS-ANT-AU
-
ワイヤレスモジュール
2867490
双方向、ワイヤレス、900 MHz通信システム(オーストラリア)、最大2つのトランシーバ(トランスミッタ+レシーバ)および接続ケーブル付きアンテナ2本で構成
製品の詳細
| 製品の種類 | 無線モジュール |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 通常電流消費 | 75 mA |
| 最大消費電流 | 200 mA |
| デジタル | |
| 入力電圧範囲 | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| スイッチングしきい値「0」信号、電圧 | 最大 1.5 V DC |
| スイッチングしきい値「1」信号、電圧 | 最小 5 V DC |
| アナログ | |
| 入力内容 | 入力電流(アナログ入力) |
| 電流入力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 電流入力抵抗 | < 170 Ω |
| アナログ | |
| 入力内容 | 電圧入力(デジタル入力) |
| デジタル | |
| 出力名 | リレー出力×2 + RFリンク×1 |
| 出力数 | 3 |
| 接点の種類 | フローティング安全出力×3 |
| 接点材質 | Ag、金メッキ |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V DC |
| 250 V AC | |
| 連続通電電流 | 2 A |
| アナログ | |
| 出力名 | 出力電流 |
| 出力数 | 1 |
| 負荷/出力負荷電流出力 | 700 Ω (UB = 24 V時、RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 14 |
| ネジ山 | M3 |
| 無線 | |
| 方向 | 双方向 |
| 周波数範囲 | 915.1 MHz ... 927.8 MHz |
| チャネルのグループ数 | 2 |
| グループあたりチャネル数 | 63 |
| 伝送容量 | 1 W |
| Wireless | |
| 周波数帯 | 900 MHz |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 緑 |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 電磁適合性 | FCC Part 15.247 |
| 組立てに関する注意事項 | 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠) |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2867490 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC651 |
| GTIN | 4046356046886 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 888.88 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 888.88 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
RAD-OUT-4A-I - 拡張モジュール 2867128
-
RAD-IN-8D - 拡張モジュール 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - 拡張モジュール 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - 拡張モジュール 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - 拡張モジュール 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - 拡張モジュール 2885236
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - アンテナ 2867199
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - アンテナ 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - アンテナ 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - アンテナ 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - アンテナ 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - アンテナ 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - アンテナケーブル 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - アンテナケーブル 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - 同軸ケーブル 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - 同軸ケーブル 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - 同軸ケーブル 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - 同軸ケーブル 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - アンテナケーブル 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - アンテナケーブル 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - アンテナケーブル 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - アンテナケーブル 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - アンテナケーブル 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - アンテナケーブル 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - アンテナケーブル 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - アンテナケーブル 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - アンテナ 2885579
特長
Frequency Hopping Spread Spectrum
組込みのバスフットで追加I/Oモジュールを接続可能
それぞれのトランシーバにはアナログ入力1点(4 ... 20 mA)とデジタル入力点( 5 ... 30 V AC/DC)、およびアナログ出力1点とデジタル出力2点があり、互換センサおよびアクチュエータに直接接続して双方向でデータ伝送
リレーを通じたワイヤレス接続の状態(RFリンク)
ライセンスフリー902 MHz~928 MHz ISMバンドで動作
個別トランシーバはClass I、Division 2にリスト表示
全方向性アンテナx2(オプション)
トランシーバを追加してリピータシステムを構成
自動的に通信しあうプログラミング済みトランシーバx2
パラメータ指定またはプログラミングの追加不要