FL BT EPA - ワイヤレスモジュール
2692788

FactorylineワイヤレスBluetooth Ethernetポートアダプタ;周波数帯域2.4 GHz、ワイヤレスインターフェースx1、WLAN Black Channel List;LEM;各国の認証;IP65;接続:M12接続 - DC 9~30 V、M12 - LAN、自動交差機能、PROFINETおよびPROFIsafe互換

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







特長

AFH、LEM、ブラックリスト化のWLAN混在機能
レイヤ2でプロトコルを意識しない通信
保護等級 IP65
統合型特殊アンテナ(EPA)
最大距離*200 m