PSD-S MUX SET/UL - ワイヤレスエレメント
2701566

ワイヤレスマルチプレクサセット、C-UL-US認証付き、シグナルタワーの状態を他のシグナルタワー1台でミラー化;構成内容は外付けアンテナ付き本体x1、アンテナ内蔵スレーブx1、AC/DC 24 V、黒

製品の詳細







互換性のある製品


特長

配線を追加せずに既存のシグナルタワーを拡張可能
他のワイヤレスアプリケーションと並列運転可能
ワイヤレスエレメントの範囲は直線視野300 m