有用な情報
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
剥き線工具
WIREFOX-D CX 6,35 - 剥き線工具
WIREFOX-D CX 6,35
-
剥き線工具
1212733
ケーブルストリッパ、同軸ケーブル用、RG 59およびRG 6
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
剥き線工具
アプリケーション
Koaxialkabel
圧縮
HEX圧着
製品特性
商用同軸ケーブルの剥き線
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
> 1.5 mm² ... 6 mm²
断面積範囲AWG
16 ... 10
剥き線長さ
≤ 6.35 mm
寸法
長さ
83 mm
材料仕様
色
黒
ケーブル/ライン
ケーブル外径
2.5 mm ... 6 mm
販売用データ
アイテム番号
1212733
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3122
GTIN
4046356857925
1個あたりの重量(梱包を含む)
50.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
50.6 g
関税率
82032000
生産国
SE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043706
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
幅広い種類の絶縁がある精巧な電線やケーブル用ストリッパー
よく検索される
ケーブルストリッパー
製品 ヘルプ