E-WML...製品シリーズのセルフラミネートのシールラベルは、THERMOMARK E.WRAPアプリケータと共に自動実装するよう設計されています。印字および貼付けプロセス後、マーカーはケーブルの永続的に定義された位置に接着し、保護ラミネートがマーカーを汚れと摩擦から保護します。ラベルはワイヤの周囲にしっかり巻き付くためかさばらず、ワイヤを例えばケーブルダクト等に通して配線することも可能です。
E-WML 8 (25X13)R
-
ワイヤラップラベル
1199675
ワイヤラップラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.WRAP、 ケーブル径範囲: 4 ... 8.1 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 4000、 テキストフィールドの高さ: 12.7 mm、 テキストフィールドの幅: 25.4 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
屋内および屋外アプリケーションに対応:保護ラミネートにより汚れや摩擦に対して高い耐性
シールシステムにより、ラベルの位置をしっかり定義
制御盤の内側と外側で、多数のさまざまなアプリケーションで広い半径範囲
シールラベルはかさばらないため、ケーブルを例えばケーブルダクト等に通して配線することも可能
自動巻き付けにより、ケーブルにしっかりと気泡なしで接着
シリンダ状の物体、単線、ケーブル向け