E-WML 6 (25X13)R - ワイヤラップラベル
1343122

ワイヤラップラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.WRAP、 ケーブル径範囲: 4 ... 6 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 4750、 テキストフィールドの高さ: 12.7 mm、 テキストフィールドの幅: 25.4 mm

製品の詳細









特長

屋内および屋外アプリケーションに対応:保護ラミネートにより汚れや摩擦に対して高い耐性
シールシステムにより、ラベルの位置をしっかり定義
制御盤の内側と外側で、多数のさまざまなアプリケーションで広い半径範囲
シールラベルはかさばらないため、ケーブルを例えばケーブルダクト等に通して配線することも可能
自動巻き付けにより、ケーブルにしっかりと気泡なしで接着
シリンダ状の物体、単線、ケーブル向け