ヘビーデューティコネクタ
HC-MOD-ANDOCK-USCH - ワッシャ
HC-MOD-ANDOCK-USCH
-
ワッシャ
1587496
ドッキングフレームの浮動取付け用特殊ワッシャ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
材料仕様
部材
亜鉛ダイカスト
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1587496
梱包単位
20 pc
最低注文数
20 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ACZ
GTIN
4046356526418
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.17 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.069 g
関税率
73182200
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ