PML-W300 (74X37)R CUS
-
警告ラベル
0830500
警告ラベル、 オーダー印字: ケーブル単位、 黄/黒、 カスタム仕様によるマーキング: 空白、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 0 mm、 テキストフィールドの高さ: 37 mm、 テキストフィールドの幅: 74 mm
製品の詳細
| アプリケーション | ISO 7010準拠の警告の識別 |
| タイプ | 角型 |
| マーキング | |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 1 |
| 印字 | 空白 |
| 幅 | 74.00 mm |
| 高さ | 37.00 mm |
| 奥行き | 0.08 mm |
| 長さ | 37 mm |
| フォイル強度 | 60 µm |
| 粘着力 | 25 µm |
| シール式 | アクリル性 |
| 色 | 黄/黒 |
| 部材 | PVC |
| コンポーネント | シリコンフリー |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 仕様 | EN ISO 1518-1:2023 (準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 仕様 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 手順 | Test Bb |
| 期間 | 96 h |
| 試験用温度 | 87 °C |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN 50018:2013-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 気候レベル | AHT 1.0 S |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 100 °C |
| 周囲温度(配線時) | > 10 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 22 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % ... 55 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 貯蔵期間 | 2 年 |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | 粘着剤 |
| アイテム番号 | 0830500 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG8151 |
| GTIN | 4046356718127 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1.99 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1.99 g |
| 関税率 | 49119900 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200203 |
| ECLASS-15.0 | 40200203 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |