VS-BU/PN-PPC/PL-93C-LI/2,0 - ネットワークケーブル
1416233

アッセンブリPROFINETケーブル、カテゴリ5e、シールド対応、星形カッド、AWG 22フレキシブルケーブル管対応(7本)、RAL 6018(黄緑)、RJ45ソケットモジュール/IP20、Freenetシステム用、4極、RJ45プラグ/IP67プッシュプルプラスチック製ハウジング、ストレート、長さ:2 m

製品の詳細








互換性のある製品