VS-08-BU-RJ45-6/LV-1
-
RJ45プリント基板用コネクタ
1653090
RJ45プリント基板用コネクタ、 タイプ: RJ45、 保護等級: IP20、 極数: 8、 部材: 金属製、 接続方式: スルーホールテクノロジ(THT)ウェーブ、 ケーブル引込口: ストレート
製品の詳細
互換性のある製品
特長
スルーホールテクノロジ(THT)はメスコネクタをプリント基板に接続する際の機械的な安定性に優れています
-25°C~+85°Cの広い温度範囲で、要求の厳しいアプリケーションでの使用が可能
シールドによる安全な伝送