VISU+ 2 RT-D 1024 WEB1 AD - 表示ソフトウェア
2403276

アラーム送信機能とウェブクライアント1台と含むVisu+のランタイムライセンスで、スクリプト作成時のI/Oデータや変数は1024バイトに制限されています。また、ダイレクトドライバ接続を2つ設定することもできます。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








特長

ユーザー管理によるアクセス保護
異なるサイズの装置やモニタで1つの設計を使用する汎用性のあるプロセスダイアグラム
Unicodeサポートとオンライン選択で多言語ソフトウェアとプロジェクト
表示、トレンド表示、アラーム管理のSCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)全機能
データロギング、トレンド表示、レシピ管理
スクリプトはVBAおよびILで作成可能
OPCによる制御カプリング