直流(DC)充電向けの車両用充電インレット、タイプ1 CCS車両用充電コネクタ(SE)と互換性あり、電気自動車(EV)への設置用。
cULus認証済み
認証ID: E473195-20210730| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 200 A | |||
CHARX connect universal、DC CCS Typ 1、車両用充電インレット、 200 A 常時、 1000 V DC、単線、長さ: 6 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、直流(DC)による充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクト用の保護キャップが標準装備されています。
直流(DC)充電向けの車両用充電インレット、タイプ1 CCS車両用充電コネクタ(SE)と互換性あり、電気自動車(EV)への設置用。
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 200 A | |||